Zaopatrzenie w wodę pitną Inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego uzdatniania wody pitnej i bezpiecznego zaopatrzenia w wodę.

Woda pitna w systemie uzdatniania wody
Elektrownia wodna

Systemy automatyzacyjne dla najwyższej jakości wody

W przyszłości zarządzanie globalnym zaopatrzeniem w wodę pitną będzie znacznie bardziej wymagające ze względu na różne czynniki. W czasach zmian klimatycznych wiele regionów świata jest coraz bardziej narażonych na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewy i susze. Coraz poważniejszym wyzwaniem staje się dostęp do czystej wody. Coraz większe zanieczyszczenie wody utrudnia dostarczanie tego deficytowego zasobu.

Firma Phoenix Contact czuje się odpowiedzialna za naturalne zasoby wody – realizuje projekty mające na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej i modernizuje istniejące obiekty, wyposażając je w kompleksowe systemy automatyzacyjne. Zapewniamy niezawodne i ekologiczne zaopatrzenie w wodę – od uzdatniania wody, poprzez jej dystrybucję, po opartą na chmurze optymalizację procesów.

Interaktywna mapa: zaopatrzenie w wodę pitną, przegląd zastosowań
Pozyskiwanie wody
Phoenix Contact oferuje rozwiązania dla wszystkich metod pozyskiwania wody. Standardowe systemy i oprogramowanie gwarantują bezpieczną zdalną komunikację do rozproszonych studni.
Więcej na temat pozyskiwania wody
Pozyskiwanie wody
Transport i dystrybucja wody
Do udostępniania wody pitnej w wielu miejscach często niezbędna jest mocno rozgałęziona sieć dystrybucyjna. Zminimalizuj straty wody za pomocą kompleksowych rozwiązań – od zdalnego monitorowania po zarządzanie przeciekami.
Więcej na temat transportu i dystrybucji wody
Transport i dystrybucja wody
Uzdatnianie wody
Zanieczyszczenia, bakterie i wirusy są usuwane, zanim woda trafi do sieci dystrybucyjnej. Rozwiązania firmy Phoenix Contact umożliwiają spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości wody.
Więcej na temat uzdatniania wody
Uzdatnianie wody
Usuwanie zawiesin
Rozwiązania firmy Phoenix Contact pozwalają na rejestrowanie wszystkich istotnych wartości pomiarowych z instalacji do usuwania zawiesin. Otwarta technika sterowania umożliwia łatwe i bezpieczne regulowanie procesu.
Więcej na temat usuwania zawiesin
Usuwanie zawiesin

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie pomogę w zwiększeniu przejrzystości systemów i procesów oraz w efektywnym wykorzystaniu zasobów.

Referencje


Zawory wodne

EW Wasser GmbH dostarcza codziennie około 5,8 miliona litrów wody pitnej dla około 45 500 ludzi. Ponadto organizuje utylizację ścieków dla 72 000 mieszkańców, przy czym łącznie eksploatowanych jest 894 km sieci kanalizacyjnej. Wyłączniki elektroniczne zapewniają bezpieczną i niezawodną ochronę przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. W firmie EW Wasser GmbH nie tylko zwiększają przejrzystość systemu, ale także niezawodnie i skutecznie zabezpieczają dostawy.

Dlaczego nasi klienci z sektora zaopatrzenia z wodę pitną wybrali Phoenix Contact

Zaopatrzenie w wodę 3 milionów mieszkańców w niemieckiej Badenii-Wirtembergii oraz sieć 770 kilometrów rurociągów wymagają, aby poszczególne systemy komunikowały się ze sobą. W ramach dużego projektu modernizacji realizowanego wspólnie z państwowym stowarzyszeniem wodociągów, zaopatrzenie w wodę zostało wyposażone w systemy sterowania firmy Phoenix Contact.