Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Mechaniczne oczyszczanie wstępne ścieków Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania i sterowania dla pierwszego etapu oczyszczania zapewniają niskie zużycie i niskie koszty konserwacji oczyszczalni ścieków.

Osoba w oczyszczalni ścieków przy mechanicznym oczyszczaniu wstępnym

Wyzwanie


Osadnik piasku z przepływomierzem

Regulacja usuwania zanieczyszczeń

Efektywny pierwszy etap oczyszczania jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia niezawodnego działania całej oczyszczalni ścieków. Usuwanie fazy stałej ze ścieków i osadów chroni kolejne stopnie technologiczne oczyszczalni przed powstawaniem zatorów i odkładaniem się złogów. Są do tego konieczne bezpieczne procesy przy usuwaniu zanieczyszczeń.

Rozwiązanie


Kontrola oczyszczalni ścieków przez personel obsługi technicznej

Procesy o niskim zużyciu i niskich wymaganiach konserwacyjnych

Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania i sterowania spełniają szerokie wymagania dotyczące płynnego procesu mechanicznego czyszczenia wstępnego. Oferujemy wytrzymałe rozwiązania dostosowane do warunków, obejmujące sprzęt i oprogramowanie do regulacji i sterowania urządzeniami obiektowymi. Oferujemy odpowiednie rozwiązania do komunikacji do monitorowania napędów w obszarach Ex.

Iskrobezpieczny odbiór sygnałów

Ochrona przed wybuchem

Ze względu na nieprzewidziane zdarzenia, np. niedozwolony zrzut ścieków, procesy fermentacyjne lub wypadki, w oczyszczalniach ścieków zawsze istnieje zagrożenie wybuchem. Obszarami szczególnie narażonymi na wybuch w systemach oczyszczania ścieków są kraty rzadkie i gęste. Do ochrony tych obszarów konieczne jest iskrobezpieczne rejestrowanie sygnałów.

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów do obszarów zagrożonych wybuchem. Stację we/wy można zainstalować łatwo i bezpiecznie w strefie 2. Czujniki i urządzenia wykonawcze montuje się osobno w zależności od potrzeb w strefie 0, 1 lub 2.

Komputery w centralnej sterowni oczyszczalni ścieków

Kompleksowa automatyzacja procesów

Firma Phoenix Contact współpracuje z producentami branżowych urządzeń obiektowych, np. falowników i różnych mierników, dzięki czemu oferowane przez nią rozwiązanie Water Functions zapewnia komfortowe zintegrowanie z infrastrukturą. Zakres funkcji biblioteki procesowej jest stale poszerzany w celu zapewnienia zgodności z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Oferuje wiele różnych możliwości bezpiecznego połączenia rozproszonych stacji ze sterownią. Centralny dostęp i ciągłe monitorowanie danych procesowych są możliwe bezpośrednio z centrali sterowniczej.

Interaktywna mapa: Automatyzacja procesów oczyszczania ścieków
Technika automatyzacji
Użyj preferowanego języka programowania do automatyzacji i połącz swój system z chmurą.
Więcej na temat techniki automatyzacji
Technika automatyzacji
Biblioteka oprogramowania Water Functions
Biblioteka oprogramowania zawiera zaprogramowane bloki funkcyjne, dzięki czemu ułatwia pomiar, sterowanie i regulację procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Więcej na temat biblioteki oprogramowania Water Functions
Biblioteka oprogramowania Water Functions

Korzyści

  • Łatwo i szybko: regulacja i sterowanie urządzeniami obiektowymi za pomocą gotowych modułów oprogramowania
  • Rozwiązania komunikacyjne do każdej infrastruktury z techniką dla obszaru Ex
  • Nowoczesna technologia dzięki ciągłemu rozwojowi biblioteki oprogramowania Water Functions

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.