Connect what matters

Nasze rozwiązania w dziedzinie połączeń zapewniają niezawodny i wydajny przepływ energii, sygnałów i danych – a kontakt przekłada się na efekty.
Osoba z tabletem przed zespołem składającym się z robotów przemysłowych, farmy fotowoltaicznej i turbin wiatrowych

1000 przełomowych zastosowań. Partner, który łączy

Tam, gdzie aplikacje otwierają nowe możliwości, potrzebne są przełomowe połączenia. Jako partner w dziedzinie połączeń zapewniamy bezpieczne, wydajne i trwałe dostarczanie energii, sygnałów i danych. W ten sposób powstają wyspecjalizowane systemy, które przyspieszają procesy i umożliwiają wprowadzanie innowacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, mobilność, infrastrukturę czy rozwiązania cyfrowe: łączność nie łączy byle czego z byle czym – lecz to, co ma znaczenie, z tym, co wywiera namacalny wpływ: connect what matters.

Pracownik służby zdrowia w stroju operacyjnym przed systemem magazynowania energii

1000 kW na niezależne zasilanie​ Nasze połączenia stabilizują przepływy energii w infrastrukturze krytycznej – a kontakt przekłada się na zdrowie

Połączenia zapewniają bezpieczeństwo, gdy energia przepływa w sposób kontrolowany, systemy reagują stabilnie, a kluczowe procesy działają niezawodnie nawet w trudnych warunkach. Daje to poczucie, że prąd jest dostępny w każdej chwili, gdy jest potrzebny. Operatorzy aplikacji o znaczeniu krytycznym mogą zapewnić niezawodność działania dzięki solidnej infrastrukturze w postaci systemów magazynowania energii wszędzie tam, gdzie są one niezbędne: Connect what matters.

Inżynierka z tabletem w zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym wykorzystującym technologię prądu stałego

Oszczędność energii nawet do 10% dla większego bezpieczeństwa inwestycji Nasze rozwiązania w dziedzinie połączeń stanowią podstawę efektywnych sieci DC – a kontakt staje się przyszłością

Prąd stały pozwala na bezpośrednie wykorzystanie energii w miejscu jej wytwarzania. Mniejsze straty konwersji obniżają koszty eksploatacji i zwiększają wydajność systemu. Jednak odłączenie pod obciążeniem może spowodować powstanie niebezpiecznego łuku elektrycznego, co stanowi zagrożenie dla ludzi i urządzeń. Nasze złącza do sieci prądu stałego umożliwiają bezpieczne podłączanie i odłączanie pod obciążeniem. W ten sposób zapewniają bezpieczeństwo osób, skracają czas postoju i zwiększają dyspozycyjność systemu. Connect what matters.

Mężczyzna prowadzący rozmowę wideo na tablecie; w tle widoczne szafy serwerowe

100% niezawodności, która łączy ludzi Nasze rozwiązania w dziedzinie połączeń zapewniają niezawodne zasilanie w tle – a kontakt przeradza się w bliskość

Połączenia łączą to, co musi ze sobą współdziałać – ludzi, systemy, aplikacje i informacje. Pokonują odległości, umożliwiają skuteczną komunikację w złożonych strukturach oraz w precyzyjny, niezawodny i wydajny sposób tworzą podstawę dla dostępności i zaufania. Tam, gdzie usługi cyfrowe łączą rodziny, zespoły i infrastrukturę, połączenie elektryczne tworzy namacalną bliskość. Connect what matters.

Ojciec i córka ładujący samochód elektryczny; w tle samochód elektryczny ładujący się przy stacji ładowania

500 kW, które poruszają ludzi​ Nasze rozwiązania w dziedzinie połączeń umożliwiają szybkie dostarczanie energii – a kontakt przekształca się w mobilność

Elektromobilność w codziennym użytkowaniu wymaga niezawodnej infrastruktury ładowania – a ta z kolei potrzebuje efektywnej technologii połączeń, aby procesy ładowania przebiegały szybko, wygodnie i bez zakłóceń. Nasze rozwiązania w dziedzinie połączeń do High Power Charging spełniają właśnie te wymagania. A tam, gdzie energia jest bezpiecznie i efektywnie dostarczana do pojazdu, kontakt zamienia się w mobilność: na drogi, które są przed nami. Connect what matters.

Matka i dziecko czytający razem książkę; w tle widoczny zasobnik domowy

15 kWh dla 100% bezpieczeństwa Nasze rozwiązania w dziedzinie połączeń zapewniają zasilanie w Twoim domu – a kontakt przekształca się w pewność

Dom daje poczucie bezpieczeństwa, gdy energia jest dostępna w każdej chwili bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł. Aby to zapewnić, zasobniki domowe wymagają techniki przyłączeniowej, która bezpiecznie przesyła moc elektryczną, umożliwia inteligentne sterowanie i utrzymuje stabilny przepływ energii. W ten sposób energia elektryczna z własnej produkcji daje poczucie satysfakcji: zawsze, gdy jest to potrzebne. Connect what matters.

Technika przyłączeniowa PCB

Połączenia, które mają znaczenie: dzięki terminalom przyłączeniowym do PCB i złączom do PCB można tworzyć niezawodne interfejsy dla elektroniki przyszłości. Produkty Phoenix Contact łączą sygnały, dane i zasilanie w sposób bezpieczny, wydajny i dostosowany do konkretnych zastosowań – od kompaktowych rozwiązań techniki przyłączania urządzeń po wydajne systemy przesyłu energii. W ten sposób powstaje idealne połączenie do tego, co naprawdę ważne: Twojej aplikacji.

Złącza i rozdzielacze

Do aplikacji w terenie, w urządzeniach czy w infrastrukturze: szeroka oferta złączy Phoenix Contact zapewnia niezawodne rozwiązania dla zastosowań przemysłowych i półprzemysłowych – od złączy okrągłych, przez złącza do transmisji danych, złącza do zasobników energii i złącza fotowoltaiczne, aż po złącza przemysłowe. Dodatkowe rozdzielacze, adaptery, a także kable i przewody do samodzielnego montażu oraz gotowe do użycia zapewniają kompleksowe rozwiązania połączeniowe dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Złącza do elektromobilności

Aby stworzyć wydajną i niezawodną infrastrukturę ładowania, potrzebna jest technika przyłączeniowa, która bezpiecznie przesyła wysokie prądy i spełnia wymagania współczesnej elektromobilności. Seria CHARX connect firmy Phoenix Contact oferuje szeroki asortyment kabli ładowania DC i AC, gniazd ładowania oraz gniazd stacji ładowania, do elastycznego zastosowania w prywatnych, komercyjnych i publicznych instalacjach ładowania. W ten sposób powstają solidne i przyszłościowe interfejsy do ładowania pojazdów elektrycznych – wydajne, bezpieczne i dostosowane do potrzeb użytkowników.