Rozwiązania produktowe dla zasobników domowych Połączenie systemu fotowoltaicznego z zasobnikiem domowym maksymalizuje zużycie własne energii elektrycznej wytwarzanej w budynkach mieszkalnych.

Dom jednorodzinny z systemem magazynowania energii w garażu

System PV na dachu, magazyn energii w piwnicy: w prywatnych gospodarstwach domowych zasobniki domowe często współpracują z systemem fotowoltaicznym. Oprócz falownika i skrzynki przyłączeniowej ten wydajny system obejmuje również sam zasobnik domowy, który składa się z systemu zarządzania akumulatorami (BMS) i modułów akumulatorowych. Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązania dla wszystkich tych obszarów zastosowań.

Nasze portfolio rozwiązań do zasobników domowych


Interaktywna mapa: Widok portfolio dla domowych magazynów energii
Skrzynki przyłączeniowe do PV
Aby bezpiecznie zainstalować systemy fotowoltaiczne i chronić je przed uderzeniami piorunów i przepięciami, Phoenix Contact oferuje wiele różnych skrzynek przyłączeniowych. Za pomocą tych skrzynek przyłączeniowych przepięcia w wyniku sprzężenia są kierowane bezpośrednio do potencjału masy, dzięki czemu system fotowoltaiczny działa nadal. Konfekcjonowane skrzynki są dostępne w różnych konfiguracjach i są kompatybilne z falownikami wielu producentów.
Do produktów
Technika przyłączeniowa do falowników
Połącz zainstalowany system fotowoltaiczny i współpracujący z nim magazyn energii z falownikiem, w sposób zabezpieczony przed zamianą polaryzacji. Oprócz wewnętrznej techniki przyłączeniowej PCB Phoenix Contact oferuje również złącza do połączenia z systemem PV i zasobnikiem domowym. Nasze portfolio obejmuje również 3- i 5-pinowe złącza AC, jak również technikę przyłączeniową do danych i sygnałów. Dostępne są również złącza hybrydowe o wysokim stopniu ochrony.
Do produktów
Obudowy uniwersalne do systemów embedded
Do obsługi i monitorowania zasobnika energii we własnym domu Phoenix Contact oferuje uniwersalną obudowę serii UCS, będącą idealnym rozwiązaniem dla systemów embedded. Obudowy mają stopień ochrony IP40, dzięki czemu zapewniają niezawodną ochronę obwodów PCB o standardowych rozmiarach przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki bogatej ofercie akcesoriów możliwe jest również dostosowanie do własnych potrzeb, np. dzięki zdejmowanym panelom bocznym.
Do produktów
Technika przyłączeniowa do domowych magazynów energii
Od techniki przyłączeniowej PCB obsługiwanej dźwigienką po zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją przyłącze mocy: Phoenix Contact oferuje kompleksowe portfolio techniki przyłączeniowej dla magazynów energii, która bezpiecznie i niezawodnie łączy moduły zasobników domowych i regulator systemu wytwarzania energii. Kompaktowa konstrukcja umożliwia wygodną obsługę nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Do produktów
Portfolio produktów dla techniki przyłączeniowej w domowym magazynie energii

Technika przyłączeniowa dla modułów akumulatorowych

Niezawodna instalacja i sprawne działanie domowych magazynów energii

Portfolio produktów do skrzynek przyłączeniowych w domowym magazynie energii

Skrzynki przyłączeniowe do PV

Wytrzymałe rozwiązania do ochrony przed przepięciami i uderzeniami pioruna

Portfolio produktów dla techniki przyłączeniowej w falownikach

Technika przyłączeniowa do falowników

Efektywna konwersja prądu stałego na prąd przemienny

Portfolio obudów uniwersalnych serii UCS

Obudowy uniwersalne do systemów embedded

Optymalna ochrona komponentów elektronicznych przed czynnikami zewnętrznymi

Najlepsze produkty do zasobników domowych


Dzięki zasobnikowi domowemu duża część energii elektrycznej wytwarzanej z energii słonecznej może zostać wykorzystana do potrzeb własnych. Jest to korzystne dla środowiska i portfela.

Dr Rüdiger Meyer, Ekspert ds. zastosowań systemów magazynowania energii

Niezależność energetyczna dla domu

W domu z zainstalowanym systemem fotowoltaicznym szczególnie opłacalne jest magazynowanie energii słonecznej we własnym magazynie energii, zamiast sprzedawać ją tanio lokalnemu dostawcy energii. Energia elektryczna jest pobierana w miarę potrzeb, a prąd z systemu fotowoltaicznego jest wykorzystywany w gospodarstwie domowym, np. do obsługi pompy ciepła czy ładowania samochodu elektrycznego. Energia elektryczna wytwarzana przez system PV zmniejsza ilość energii kupowanej od dostawcy energii i zwiększa niezależność od sieci energetycznej. Dodatkowo magazyn energii zapewnia ciągłość zasilania w razie przerw w dostawie prądu.

FAQ: Zasobniki domowe


Zasobniki domowe
Zasobnik domowy w budynku mieszkalnym
Panele słoneczne na dachu
Zasobniki domowe

Zasobnik domowy to system magazynowania energii, który przechowuje nadwyżki energii, zwykle ze źródeł odnawialnych, np. z instalacji fotowoltaicznej. Energia ta może być następnie wykorzystywana w razie potrzeby, np. w nocy lub przy złej pogodzie. Magazyn składa się zazwyczaj z akumulatorów, które przechowują energię elektryczną w sposób chemiczny. Pojemność magazynu mieści się w segmencie 10 kWh.

Zasobnik domowy w budynku mieszkalnym

Istnieją różne technologie dla zasobników domowych, na przykład:
• Systemy sprzężone z prądem przemiennym: systemy te są podłączone do sieci domowej za pośrednictwem prądu przemiennego (AC) i mogą być instalowane niezależnie od systemu fotowoltaicznego.
• Systemy sprzężone z prądem stałym: systemy te są podłączone bezpośrednio do prądu stałego (DC) systemu fotowoltaicznego i oferują efektywniejszy przesył energii.
• Systemy hybrydowe: Systemy te łączą w sobie zarówno połączenie AC, jak i DC, zapewniając elastyczność i wydajność.

Panele słoneczne na dachu

Zasobniki domowe oferują szereg korzyści, takie jak:
• Niezależność energetyczna: umożliwiają wykorzystanie większej ilości energii wytwarzanej samodzielnie i zmniejszenie zależności od publicznej sieci energetycznej.
• Oszczędność kosztów: wykorzystanie zmagazynowanej energii może obniżyć koszty energii elektrycznej, zwłaszcza w czasach wysokich cen energii elektrycznej.
• Ochrona środowiska: wspierają wykorzystanie energii odnawialnej i zmniejszają emisję CO2.

Kontakt

Ekspert ds. aplikacji Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Ekspert ds. aplikacji zasobników energii
Chętnie pomogę w doborze odpowiednich komponentów.