Automatyka z przyszłością

Automatyka z przyszłością

Technika automatyzacji przyszłości jest szybka, wytrzymała i prosta. Axiocontrol i Axioline firmy Phoenix Contact tworzą inteligentny system złożony z wydajnych i perfekcyjnie dopasowanych do siebie sterowników i systemów I/O. Poznaj nowe możliwości w automatyce.

System automatyki z Axiocontrol i Axioline obejmuje ministerowniki i sterowniki kompaktowe oraz — w celu optymalnego podłączenia — systemy I/O do szaf sterowniczych i instalacji obiektowej. Wszystkie komponenty
są dostosowane do maksymalnej wydajności, łatwej obsługi i stosowania w surowym
środowisku przemysłowym.

  • Kompletny system do szaf sterowniczych i instalacji obiektowej — z dopasowanymi do siebie sterownikami i systemami I/O
  • Niezwykłe wytrzymałe — dzięki znakomitym właściwościom kompatybilności elektromagnetycznej, obudowie testowanej na wstrząsy i zintegrowanemu UPS-owi
  • Łatwe i szybkie okablowanie dzięki złączom push-in i szybkiemu ryglowaniu Speedcon
  • Ułatwione uruchamianie i ułatwiona konserwacja — dzięki portowi USB, obrotowemu przełącznikowi kodowemu i gniazdu kart SD
  • Komunikacja w czasie rzeczywistym — dzięki czasom cykli wynoszącym zaledwie mikrosekundę na moduł I/O

Technika sterowania wyznaczająca trendy: Axiocontrol

Sterownik Axiocontrol  

Podstawa wszechstronnej automatyki przemysłowej: Axiocontrol-PLC

Sterowniki Axiocontrol stanowią serce wydajnego systemu automatyki. Czy jako ministerownik, czy sterownik kompaktowy: Axiocontrol to zawsze łatwa obsługa i niezwykle wytrzymała budowa.

A wszystko dzięki bardzo wytrzymałej obudowie, doskonałym właściwościom kompatybilności elektromagnetycznej i zintegrowanemu UPS-owi.

We współpracy z systemem I/O Axioline firmy Phoenix Contact Axiocontrol gwarantuje najwyższą prędkość dzięki bezpośredniemu podłączeniu magistrali.

System I/O do szafy sterowniczej: Axioline°F

Axioline°F jest stosowany wszechstronnie dzięki otwartości sieci  

Axioline°F jest stosowany wszechstronnie dzięki otwartości sieci

Axioline°F to system I/O firmy Phoenix°Contact o budowie modułowej do szafy sterowniczej. Seria Axioline°F zapewnia najkrótsze czasy odpowiedzi oraz wyróżnia się wysoką wytrzymałością i prostą obsługą.

Otwarty na wszystkie protokoły komunikacyjne bazujące na Ethernecie Axioline°F zapewnia najwyższą elastyczność. Wykorzystaj wielką różnorodność funkcji i moduły o różnych szerokościach z portfolio Axioline°F do własnego indywidualnego rozwiązania,

System I/O do instalacji obiektowej: Axioline°E

Axioline°E: bardzo elastyczne dzięki otwartości sieci i wariantom obudowy  

Axioline°E z IP65/67: bardzo wytrzymałe i otwarte na sieć

Axioline E to system I/O firmy Phoenix Contact o konstrukcji blokowej do instalacji obiektowej. Axioline E jest szybki w instalacji, szczególnie wytrzymały pod względem budowy i mechaniki, a przy tym niesłychanie łatwy w obsłudze. 

Dzięki otwartości sieci Axioline°F jest stosowane wszechstronnie. W zależności od aplikacji wybierz jeden z dwóch wariantów obudowy: obudowę metalową lub obudowę z tworzywa sztucznego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410