Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).
Klasyczna technika sterowania wg IEC 61131
Chcesz programować zgodnie z normą IEC 61131-3? Phoenix Contact oferuje klasyczną technikę sterowania we wszystkich klasach mocy, aby sprostać każdym wymaganiom. Nasze sterowniki są wykorzystywane np. do budowy maszyn i urządzeń oraz budowy instalacji, energii odnawialnej i aplikacji w branży motoryzacyjnej. Oferujemy sterowniki z odpowiednimi I/O lub zaawansowane sterowniki o najwyższej wydajności.
Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi, rozszerzonym zakresem temperatur i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).
Dzięki sterownikowi PLC komputer PC może obecnie wykonywać wszystkie zadania związane ze sterowaniem. Za pomocą PROFINET lub Modbus/TCP możliwe jest sterowanie procesami zgodnie z potrzebami.
Remote Field Controller o dużej dyspozycyjności dzięki funkcji redundancji, 3x 10/100 Ethernet, sterownik IO PROFINET, stopień ochrony IP20, wtykana pamięć parametryzacji