PC WORX SRT - Sterownik
2701680

Dzięki sterownikowi PLC komputer PC może obecnie wykonywać wszystkie zadania związane ze sterowaniem. Za pomocą PROFINET lub Modbus/TCP możliwe jest sterowanie procesami zgodnie z potrzebami.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Zintegrowany serwer webowy do wizualizacji za pomocą WebVisit
Obsługa OPC za pośrednictwem serwera AX OPC
Serwer FTP
Łatwa instalacja na komputerach przemysłowych Valueline
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Zintegrowanym sterownikiem IO PROFINET i urządzeniem  PROFINET
Projektowanie z PC Worx (IEC 61131-3)