Komputer przemysłowy Phoenix Contact Valueline® z różnymi opcjami konfiguracji. Możliwość wyboru wyświetlacza, pamięci danych, pamięci operacyjnej, gniazd CFast® i metody montażu.
VL BPC 2000
-
Komputer typu box
2402759
Przemysłowy komputer skrzynkowy (BPC) Valueline® w wersji bez wentylatora, o stopniu ochrony IP20. Wydajny energetycznie czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® N2930. Do 8 GB RAM. Opcje pamięci masowej CFast®, HDD i SSD.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Komputer typu box |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Pamięć robocza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Pamięć | bez pamięci danych |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| Karta CFast® o pojemności 16 GB | |
| Karta CFast® o pojemności 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Chłodzenie | pasywny |
| PCI opcja 1 | bez gniazda |
| 2x PCI | |
| Gniazda rozszerzeń | bez gniazda |
| 2x PCI | |
| Napęd optyczny | bez napędu |
| Stacja dyskietek | bez |
| Klawiatura programowa | j. angielski |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | bez wyświetlacza |
| Rozdzielczość ekranu | bez |
| Technologia dotykowa | bez technologii dotykowej |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | bez |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (standard) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Złącza | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| wyjście monitora | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I210-AT |
| Szerokość | 265 mm |
| Wysokość | 207 mm |
| Głębokość | 87 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | zależnie od konfiguracji |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 265 mm / 207 mm / 87 mm (zależnie od konfiguracji) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Możliwości konfiguracji mogą oddziaływać na temperaturę pracy. Dalsze informacje patrz podręcznik użytkownika) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | Wytrzymałość udarowa 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | IEC 60068-2-27 |
| Sposób montażu | Montaż pionowy |
| Montaż naścienny |
| Numer artykułu | 2402759 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBAAA |
| Klucz produktu | DRBAAA |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5,32 kg |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,32 kg |
| Numer taryfy celnej | 84714100 |
| Kraj pochodzenia | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (nr CAS: Nie dotyczy) | |
| Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) | |
Produkty kompatybilne
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Pamięć 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Pamięć 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Rama do nabudowania dysku twardego 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Pamięć 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Pamięć 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Pamięć 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Pamięć 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Pamięć 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Pamięć 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Pakiet oprogramowania 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Zestaw montażowy 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Zestaw montażowy 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Zestaw montażowy 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Złącze do PCB 1777992
Korzyści
Kompaktowa, wytrzymała obudowa
Elastyczność zastosowań dzięki wielu możliwościom montażu
Ściana, regał
Dwa zintegrowane złącza Ethernet 10/100/1000 o niezależnych adresach MAC.
Złącza USB 2.0 i 3.0
Do 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław