VL2 BPC 2000
-
Komputer typu box
2400332
Przemysłowy komputer skrzynkowy Valueline® (BPC) w wersji bez wentylatora, o stopniu ochrony IP30 oraz z procesorem Intel® Celeron® N2930. Do 8 GB RAM. Opcje pamięci masowej w postaci HDD i SSD. Dostępny jest opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Komputer typu box |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Pamięć robocza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Pamięć | bez pamięci danych |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Chłodzenie | pasywny |
| PCI opcja 1 | bez gniazda |
| PCI | |
| PCIe x1 | |
| System Raid | bez systemu RAID |
| Gniazda rozszerzeń | PCI/PCIe optional |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | bez wyświetlacza |
| Rozdzielczość ekranu | bez |
| Technologia dotykowa | bez technologii dotykowej |
| Karta grafiki | Karta graficzna Intel® HD |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Złącza | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 2.0 | |
| Złącza opcjonalne | bez opcjonalnego złącza |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x wyjście audio (3,5 mm), 1x wejście audio (3,5 mm) | |
| wyjście monitora | 2 x DisplayPort |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I210-AT |
| Szerokość | 264 mm |
| Wysokość | 215 mm |
| Głębokość | 95 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | zależnie od konfiguracji |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 264 mm / 215 mm / 95 mm (zależnie od konfiguracji) |
| Wymiary montażowe | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | / / (zależnie od konfiguracji) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 45 °C (z HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (z SDD) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | DIN EN 60068-2-6 |
| Sposób montażu | Montaż pionowy |
| Montaż naścienny |
| Numer artykułu | 2400332 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBAAA |
| Klucz produktu | DRBAAA |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4,2 g |
| Numer taryfy celnej | 84714100 |
| Kraj pochodzenia | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (nr CAS: Nie dotyczy) | |
| Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) | |
Produkty kompatybilne
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Pamięć 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Pamięć 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Pamięć 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Pamięć 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Moduł buforowy 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Pamięć 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Materiały montażowe 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Pamięć 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Pamięć 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Pamięć 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Jednostka chłodząca 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Akcesoria 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Rama do nabudowania dysku twardego 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Pakiet oprogramowania 1096118
-
VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Złącze do PCB 1777992
Korzyści
Możliwość konfiguracji jako Box-PC (BPC)
Wersja przemysłowa bez wentylatora
Energooszczędny, czterordzeniowy procesor Intel® Celeron®
Komputer kompaktowy (BPC): IP30
Łatwe w demontażu napędy obrotowe lub napędy półprzekaźnikowe różnej wielkości
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław