VL2 PPC 3000 - Komputer panelowy
2400498

Przemysłowy komputer panelowy (PPC) Valueline® w wersji bez wentylatora, stopień ochrony IP66, procesor Intel® Core™ i3-4010U. Do 16 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Możliwość konfiguracji jako Panel-PC (PPC)
Wersja przemysłowa bez wentylatora
Wszechstronny i energooszczędny procesor Intel® Core™ i3
Panel PC (PPC): z przodu stopień ochrony IP65, z tyłu IP20
Łatwe w demontażu napędy obrotowe lub napędy półprzekaźnikowe różnej wielkości