Modułowe ministerowniki AXC 1050/XC do systemu wejść/wyjść Axioline są szybkie, wytrzymałe i proste — tzn. konsekwentnie ukierunkowane na maksymalną wydajność, prostą obsługę i trudne warunki pracy w środowisku przemysłowym w temperaturach w poszerzonym zakresie -40°C bis +70°C.
AXC 1050 XC
-
Sterownik
2701295
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi, rozszerzonym zakresem temperatur i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | Axiocontrol |
| Konstrukcja | modułowa |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ekran | |
| Wyświetlacz diagnostyczny | nie |
| remanencyjna pamięć danych | 48 kB (NVRAM) |
| System uruchomieniowy IEC 61131 | |
| Pamięć programu | 2 MB |
| Pamięć | 2 MB |
| Liczba zadań sterowania | 8 |
| Axioline | |
| Liczba danych procesu | maks. 8192 Bit (na stację) |
| maks. 4096 Bit (Magistrala lokalna Axioline F (input)) | |
| maks. 4096 Bit (Magistrala lokalna Axioline F (output)) | |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 63 (na stację) |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 (Nie przekraczać dopuszczalnej wielkości poboru prądu) |
| PROFINET | |
| Funkcje urządzenia | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Specyfikacja | Version 2.3 |
| szybkość aktualizacji | min. 32 ms (16 uczestników) |
| min. 32 ms (8 urządzenia) | |
| min. 16 ms (4 urządzenia) | |
| min. 8 ms (2 urządzenia) | |
| min. 4 ms (1 urządzenie) | |
| Conformance Class | A |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 16 (na sterowniku PROFINET) |
| Obsługiwana funkcjonalność | MRP |
| MRP | |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funkcja | |
| Wyświetlacz diagnostyczny | nie |
| Funkcja redundancji | tak |
| Wskazówka z funkcją redundancji | możliwa aplikacyjna redundancja systemowa |
| Funkcja bezpieczeństwa | nie |
| Funkcjonalność | |
| Obsługiwane języki programowania | Język instrukcji (AWL/IL) |
| Język sekwencyjny (AS/SFC) | |
| Język drabinkowy (KOP/LD) | |
| Język bloków funkcyjnych (FBS/FBD) | |
| Język tekstowy (ST) | |
| Wymagania systemowe | |
| Narzędzie programistyczne | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Narzędzie konfigurowania | Config+ od wersji 1.01 |
| Narzędzie diagnozowania | DIAG+ |
| System czasu pracy programu | eCLR |
| Interfejs aplikacji | OPC |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3,2 W |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak |
| Opis zegaru czasu rzeczywistego | 1,73 s/dzień = 20 ppm przy 25°C |
| Potencjały | |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przepięciowe napięcie zasilania; elektroniczne |
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów napięcie zasilania; elektroniczne | |
| Potencjały: Zasilanie napięcia logiki UL (z UL jest wytwarzane napięcie magistrali lokalnej Axioline F Umagistrala) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 650 mA ( 2 A na UBus do I/O i UL = 24 V) |
| Pobór mocy | maks. 13,2 W (2,0 A w Umagistrala, UL = 24 V) |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Zasilanie | 2 A |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Serwer Web | tak |
| Magistrala lokalna Axioline F | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Ethernet | |
| System magistrali | RJ45 |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s (półdupleks lub pełny dupleks (automatyczna identyfikacja)) |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Liczba kanałów | 2 |
| Serwis | |
| System magistrali | USB |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Micro USB typ B |
| Szybkość transmisji | max. 115,2 kBit/s |
| Liczba kanałów | 1 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 74 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C do 2000 m npm (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| -40 °C ... 65 °C do 3000 m npm (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2, bez kondensacji, bez oblodzenia) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2, bez kondensacji, bez oblodzenia) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 10g (Próba udarności wg DIN EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5g |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (do 4500 m npm) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | TÜV 21 ATEX 8677 X |
| UKEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIMA23UKEX2701295X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx TUR 21.0025X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | , 2023122304116464 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Certyfikat | E238705 |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A, DIN EN 60068-2-60:2016-06 Method 4 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)IEC 61000-4-2 Kryterium B, ±6 kV wyładowanie na styku, ±8 kV wyładowanie w powietrzu |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Pola elektromagnetyczneIEC 61000-4-3 Kryterium A, natężenie pola: 10 V/m | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Szybkie stany przejściowe (burst)IEC 61000-4-4 Kryterium B, ±2 kV | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Przepięcie przejściowe (surge)IEC 61000-4-5 Kryterium B, przewody zasilające DC: ±0,5 kV/±1,0 kV(symetryczne/asymetryczne), ekran kabla magistrali obiektowej: ±1,0 kV | |
| Badanie odporności na zakłócenia wg EN IEC 61000-6-2 Wielkości zmiennych zakłócającychIEC 61000-4-6 Kryterium A; napięcie kontrolne 10 V | |
| Kontrola emisji zakłóceń wg EN IEC 61000-6-3 Klasa B |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2701295 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRAAEA |
| Klucz produktu | DRAAEA |
| GTIN | 4055626000091 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 247 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 244 g |
| Numer taryfy celnej | 85371091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02BSH
ID dopuszczenia: 840ABS
ID dopuszczenia: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705IECEx
ID dopuszczenia: IECEx TUR 21.0025XCCC
ID dopuszczenia: 2023122304116464ATEX
ID dopuszczenia: TUEV 21 ATEX 8677 X| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 70db47f9-3de4-42fe-a36f-666cd5c5ca89 |
Produkty kompatybilne
-
AX OPC SERVER - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2985945
-
SD FLASH 512MB - Pamięć programu/konfiguracji 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Pamięć programu/konfiguracji 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Pamięć 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Pamięć 2701801
-
SD FLASH 2GB - Pamięć programu/konfiguracji 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Pamięć programu/konfiguracji 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Oprogramowanie do programowania 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Oprogramowanie do programowania 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2402686
-
AXL F BS BK - Przyłączenie magistrali 2701422
-
AXL CN S/UL - Wtyk 2701421
Korzyści
Sterownik PROFINET do maks. 16 urządzeń i/lub funkcji urządzenia PROFINET
Możliwość rozbudowy pamięci o maks. 2 GB przy użyciu wtykowej karty pamięci SD
Bezpłatny Engineering z PC Worx Express (IEC61131-3)
Modbus/TCP-Client
Wbudowany FTP i serwer HTML5
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... 70 °C (z obniżeniem)
Dopuszczenia morskie (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław