Energia słoneczna to podstawowe źródło energii odnawialnych. W coraz większej liczbie krajów odnawialne źródła energii stają się największym producentem energii elektrycznej. Dzięki coraz niższym kosztom systemu instalacje fotowoltaiczne są niezwykle atrakcyjne nie tylko z perspektywy ekologicznej, lecz coraz częściej mogą konkurować z tradycyjnymi sposobami wytwarzania energii również pod względem ekonomicznym.
Stacjonarne systemy magazynowania energii w połączeniu z instalacjami fotowoltaicznymi stają się coraz bardziej opłacalne, zwiększając jednocześnie elastyczność rozproszonych instalacji wytwarzania energii.
Aby zapewnić optymalną ochronę przed przepięciami różnych elementów instalacji, np. modułów fotowoltaicznych, falowników czy akumulatorów, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych generatora, tzw. zestawów fotowoltaicznych. Ponadto w zależności od wykonania zestawy fotowoltaiczne mogą odłączać moduły fotowoltaiczne od systemu wytwarzania energii za pomocą wyłącznika przeciwpożarowego lub odłącznika.
Phoenix Contact oferuje wiele różnych zestawów fotowoltaicznych, które są gotowe do zainstalowania i natychmiastowego podłączenia.
Do połączenia stringów fotowoltaicznych stosuje się w zależności od wykonania zestawy fotowoltaiczne z przepustami ściennymi SUNCLIX lub alternatywnie z przepustami kablowymi na złączkach szynowych z zaciskiem sprężynowym Push-in.
Wtyki SUNCLIX oraz złączki szynowe z zaciskiem Push-in łączą w sobie zalety łatwej instalacji oraz niezawodne i bezobsługowe połączenie.
Standardowo każdy zestaw fotowoltaiczny jest wyposażony w element wyrównujący ciśnienie. Posiada on specjalną membranę, która przepuszcza powietrze, lecz nie przepuszcza wody. Stanowi ona skuteczną ochronę przed zwiększoną wilgotnością powietrza, zapobiegając skraplaniu się wody w zestawie.
Oczywiście każdy zestaw fotowoltaiczny spełnia wymagania normy dotyczącej rozdzielnic i sterownic DIN EN 61439-2.
Jeśli w przeglądzie produktów nie znajdziesz właściwego zestawu fotowoltaicznego do swojego zastosowania, skontaktuj się z naszym działem handlowym. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć nowe wersje pasujące do spektrum naszego rozwiązania.
Gotowe do zainstalowania i natychmiastowego podłączenia.
Otwórz formularzWszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.
Kup terazWszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro
Kup teraz
"$pageName" na