Zabezpiecz swój zakład przed przepięciami. Skorzystaj z rekomendacji specjalistów Phoenix Contact.
Dyspozycyjność maszyn jest czynnikiem istotnym dla wzrostu zysków firmy i zwiększania produktywności, dlatego optymalizacja działania urządzeń to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Z tego powodu w zakładach przemysłowych stosuje się coraz więcej zaawansowanych urządzeń jak i systemów bezpieczeństwa, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów wskutek przepięć, wypadków czy ataku hakerskiego.
Czy wiesz, że konieczność zastosowania ochrony przed przypięciami wynika z:
Spotkaj się z naszym specjalistą ds. ochrony przed przepięciami.
Po ustaleniu dogodnego terminu na zakładzie sprawdzane są zabezpieczenia, od rozdzielni głównej po szafy zasilania i sygnałowe maszyn.
Po wizycie otrzymasz:
Najważniejszym sposobem zapewnienia bezpiecznej produkcji jest zwiększenie świadomości o zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz umiejętności ich rozpoznawania i eliminacji. Najprostszą możliwością zapewnienia właściwej wiedzy jest organizowanie szkoleń, nawet w przypadku zatrudnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa ważne jest również zrozumienie tej kwestii przez każdego pracownika. Tylko wtedy można uniknąć zagrożeń, których nie jest się świadomym.
Phoenix Contact wspiera swoich klientów oferując zarówno rozwiązania, jak i seminaria czy szkolenia.
"$pageName" na