PLC (sterowniki) i we/wy – inteligentna automatyka przemysłowa

PLC (sterowniki) i moduły we/wy

Znajdź odpowiednie sterowniki PLC i moduły we/wy o stopniu ochrony IP20 i IP65/67, jako system lub zdalna stacja we/wy do różnych sieci Ethernet. Programowanie jest możliwe w języku IEC  61131-3 lub językach wysokiego poziomu – przygotuj swój system na wyzwania przyszłości. PLCnext Technology umożliwia na przykład realizację najnowszych trendów, np. sztucznej inteligencji lub inteligentnych, zrównoważonych rozwiązań w przemyśle fotowoltaicznym.

Otwarcie na przyszłość

Świat automatyki przemysłowej znajduje się obecnie w fazie transformacji. Cyfryzacja, sieć i globalizacja systemów gospodarczych i technicznych stwarzają nowe wymagania rynkowe. Producenci przyszłościowych systemów automatyki muszą umożliwić swoim klientom możliwość spełnienia standardów nowoczesnych aplikacji IoT. Firma Phoenix Contact oferuje nowoczesne sterowniki PLC, systemy we/wy i oprogramowanie PLC. Od poszczególnych komponentów po cały system, do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej. Profesjonalna automatyzacja urządzeń: od rozproszonego zaopatrzenia w wodę po złożone linie lakiernicze w przemyśle motoryzacyjnym.

Nowe produkty

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Wydajne i elastyczne rozwiązania sterowania

Virtual PLCnext Control oferuje większą skalowalność, elastyczność i efektywność kosztową w automatyce. Jako oprogramowanie w kontenerze OCI umożliwiają one płynną integrację, łączą bezpieczeństwo OT i IT oraz zwiększają niezależność sprzętową rozwiązania sterowania.

Najważniejsze cechy

  • Architektura systemu oparta na otwartym ekosystemie PLCnext Technology
  • Programowanie zgodnie z normą IEC 61131-3 i językami wysokiego poziomu, takimi jak C++, C# i Matlab
  • Controller PROFINET i/lub urządzenie PROFINET
  • Konfiguracja za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki
  • Virtual PLCnext Control w kontenerze OCI

Korzyści

  • Programowy układ sterowania o otwartej architekturze oparty na PLCnext Technology
  • Łatwe skalowanie i adaptacja do nowych wymagań bez fizycznej modernizacji
  • Bezpośrednie połączenie z systemami IT, usługami w chmurze i platformami IIoT dla aplikacji opartych na danych
  • Zmniejsza koszty inwestycji, ponieważ nie jest wymagany specjalny sprzęt
  • Maksymalne bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki technologii kontenerowej

Platforma PLCnext Technology

PLCnext Technology – enhance your automation thinking

PLCnext Technology łączy świat IT ze światem OT Przygotuj swoją aplikację do IIoT i Industry 4.0

PLCnext Technology to platforma automatyki przemysłowej, składająca się z otwartego sprzętu, modułowego oprogramowania do projektowania, globalnej społeczności i sklepu z oprogramowaniem. Cyfryzacja i globalizacja niosą ze sobą nowe wymagania dla automatyki przemysłowej. Dopasowany dokładnie projekt otwartego systemu automatyki jest równie ważny, jak elastyczna, modułowa rozbudowa.

PLCnext Control poza standardowym programowaniem PLC zgodnie z normą IEC 61131-3 umożliwia również równoległe programowanie i połączenie różnych języków programowania, np. C/C++, C# czy MATLAB® Simulink® w czasie rzeczywistym. Bezpłatna wersja podstawowa PLCnext Engineer umożliwi Ci przyspieszenie tworzenia aplikacji. Możesz również korzystać ze swojego ulubionego środowiska programistycznego!

Dzięki prostej integracji z chmurą, możliwości korzystania z oprogramowania Open Source oraz coraz większej wiedzy PLCnext Community korzystasz z nowych form współpracy. W PLCnext Store są dostępne aplikacje do różnych rozwiązań, moduły oprogramowania, systemy wykonawcze i rozszerzenia funkcji, które pozwalają na niezwykłą oszczędność czasu i kosztów tworzenia aplikacji. PLCnext Technology to optymalna platforma dla wyzwań nowoczesnej automatyki przemysłowej.

Technika automatyzacji dla PLCnext Technology

PLC, rozszerzenia PLC, systemy we/wy i oprogramowanie dla PLCnext Technology

Technika automatyzacji dla PLCnext Technology

Skorzystaj z naszej szerokiej oferty techniki automatyzacji, którą tworzą sterowniki PLC, rozszerzenia funkcjonalne PLC, systemy we/wy i oprogramowanie, aby przy użyciu PLCnext Technology przygotować swój system do IIoT i Industry 4.0. Otwarty system umożliwia realizację projektów automatyki bez ograniczeń wynikających z systemów firmowych. PLCnext Control umożliwia integrację kodu i aplikacji Open Source oraz połączenie z chmurą.

PLCnext Technology umożliwia jednoczesne programowanie z użyciem sprawdzonych narzędzi programistycznych. Należą do nich Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink i PLCnext Engineer oraz dowolne mapowanie utworzonego kodu programu. Dzięki temu funkcje wg IEC 61131-3 można łączyć z procedurami C/C++, C# lub Matlab® Simulink®, tworząc z nich jeden kompleksowy system.

Phoenix Contact oferuje skalowalne sterowniki PLC o stopniu ochrony IP20. Ta rodzina produktów oferuje różne rozwiązania – od modułowych sterowników do niewielkich aplikacji, poprzez centralne sterowniki o dużej wydajności, po Edge Device oparte na komputerach PC. Modułowe sterowniki zapewniają dużą elastyczność przy budowie stacji. Oferujemy szeroki wybór modułów we/wy. Możesz również rozbudować funkcjonalność sterownika, dodając do niego po lewej stronie moduły funkcyjne. Dzięki otwartemu jądru Linux można integrować również nowe technologie, takie jak OPC UA, TSN czy 5G. Dzięki temu PLCnext Control zapewnia najwyższe bezpieczeństwo inwestycji.

Ilustracja Virtual PLC z chmurą i produktami

Virtual PLCnext Control: przyszłość elastycznej i ekonomicznej automatyki przemysłowej

Nowe portfolio produktów Virtual PLCnext Control oferuje innowacyjne rozwiązanie dla nowoczesnej automatyki przemysłowej. Technologia ta umożliwia abstrahowanie zadań sterowania od urządzeń fizycznych i wykonywanie ich na potężnych architekturach komputerowych, co zapewnia elastyczność, skalowalność i efektywność kosztową. Virtual PLCnext Control to pakiet kodów oprogramowania w formie kontenera OCI, który oferuje znajome środowisko ze znajomymi funkcjami i opcjami programowania, które są również znane ze sprzętowego PLCnext Control. Rozwiązanie to umożliwia bezproblemową integrację z istniejącymi systemami, łączy bezpieczeństwo OT i IT oraz optymalizuje koszty poprzez konsolidację wielu instancji PLC. Prosta konserwacja i aktualizacje, a także możliwość płynnego przenoszenia aplikacji między różnymi platformami sprzętowymi sprawiają, że Virtual PLCnext Control jest przyszłościowym i opłacalnym rozwiązaniem dla automatyki przemysłowej.

E-paper
Nowy e-paper PLCnext Technology

Ten pierwszy interaktywny e-paper na temat PLCnext Technology zawiera wszystkie informacje w jednym miejscu.
Znajdują się tam przyciski umożliwiające dalszą interakcję. Zainspiruj się ciekawymi przypadkami użycia. Przyjrzyj się bliżej naszemu sprzętowi dzięki zdjęciom 3D. Więcej informacji o produktach znajdziesz w naszym sklepie internetowym. Dowiedz się więcej o wszystkich czterech częściach systemu. Broszura zawiera również wiele linków i osadzonych filmów poświęconych najpopularniejszym kwestiom.

Otwórz e-paper
E-paper PLCnext Technology
Zdalne systemy we/wy

Zdalny system we/wy z rodziny Axioline do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej

Zdalne systemy we/wy do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej

Możesz wybrać spośród szerokiej oferty zdalnych systemów we/wy do szafy sterowniczej, także do wyjątkowo szybkiej transmisji danych. Realizuj np. aplikacje bezpieczeństwa za pomocą naszych modułów PROFIsafe lub bez sterowników bezpieczeństwa dzięki SafetyBridge Technology. Nasze systemy we/wy można łączyć idealnie ze wszystkimi programowalnymi sterownikami logicznymi firmy Phoenix Contact.

Do rozproszonej automatyzacji poza szafą sterowniczą służą moduły we/wy w konstrukcji blokowej o wysokiej funkcjonalności i bardzo solidnej konstrukcji do trudnych warunków otoczenia. Poprzez zastosowanie cyfrowych masterów we/wy oraz masterów IO-Link i odpowiednich urządzeń IO-Link można zwiększyć zakres funkcji aplikacji.

Klasyczne sterowniki PLC zgodne z IEC 61131 – AXC, ILC, RFC

Klasyczne sterowniki PLC zgodne z IEC 61131

Klasyczne sterowniki PLC we wszystkich klasach mocy programowane zgodnie z normą IEC 61131-3

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór PLC do każdego zastosowania. Nasza oferta obejmuje technikę sterowania PLC do małych i średnich systemów, sterowniki PLC z odpowiednimi we/wy oraz sterowniki PLC o najwyższej wydajności do zaawansowanych zadań automatyzacyjnych.

Modułowe sterowniki serii Axiocontrol wyróżniają się maksymalną wydajnością, prostą obsługą oraz możliwością pracy w trudnych warunkach przemysłowych. A wszystko dzięki solidnej obudowie i doskonałym właściwościom kompatybilności elektromagnetycznej.

Idealnym rozwiązaniem dla rozproszonej automatyki o dużej dyspozycyjności są inteligentne, wydajne sterowniki PLC zgodne z IEC-61131 z technologią redundancyjną i przyłączem sieciowym.

Wbudowana funkcja redundancji na bazie światłowodu zapewnia nieprzerwany proces w razie uszkodzenia lub wymiany sterownika PLC.
Sterowniki RFC pracują na bazie PROFINET, a dzięki AutoSync Technology automatycznie tworzą redundantny system.

Sterowniki budynku przed pulpitem systemu zarządzania budynkiem

Technika automatyzacji dla Niagara Framework®

Znajdź odpowiednią technikę automatyzacji do monitorowania, sterowania i optymalizacji funkcji budynku. Skorzystaj z naszego bogatego portfolio sterowników, naszego systemu zarządzania budynkiem i naszego oprogramowania analitycznego w chmurze.

Sterowniki do infrastruktury ładowania

Sterowniki do infrastruktury ładowania dla elektromobilności

Sterowniki ładowania AC i DC CHARX control tworzą inteligencję podłączonych do sieci stacji ładowania. Dzięki skalowalności, pełnej łączności, elastycznej konfiguracji i zintegrowanemu zarządzaniu obciążeniem nadają się do prywatnych, komercyjnych i publicznych punktów ładowania – ładowarek naściennych po parkingi.