Komputery do montażu w szafie

Komputery przemysłowe w formacie rack

Komputery przemysłowe w formacie 19"

Korzystaj z mocnych komputerów przemysłowych w kompaktowym standardowym formacie rack.

Powrót do Komputery przemysłowe

Kategoria

Szukaj w Komputery do montażu w szafie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Rejestrowanie i zarządzanie danymi, pomiary, wizualizacja lub przetwarzanie dużych ilości danych w przemysłowej obróbce obrazu: mocne komputery rack firmy Phoenix Contact w standardowym formacie stanowią doskonałe rozwiązanie do wymagających zastosowań i różnych zadań w Twojej branży.

Zalety

  • Dostosowane do formatu szafy 19" (2U lub 4U)
  • Pasują do każdego zastosowania dzięki skalowalnym, mocnym i energooszczędnym procesorom Intel 4 generacji
  • Możliwość rozbudowy o gniazda PCI/PCIe
  • Wysoka dyspozycyjność systemu i bezpieczeństwo danych dzięki obsłudze RAID (0/1/5/10)
  • Łatwe w serwisowaniu dzięki dwóm lub trzem dyskom typu Hot Swap
  • Wyższe bezpieczeństwo dzięki zamykanej klapie przedniej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410