nowość
Komputery panelowe łączą w sobie zalety nowoczesnego komputera przemysłowego z funkcjami obsługi i nadzoru monitora dotykowego.
Skorzystaj z inteligentnego połączenia komputera przemysłowego i monitora dotykowego: dzięki wytrzymałemu frontowi o stopniu ochrony IP65 komputery panelowe idealnie nadają się do montażu w szafach sterowniczych. Umożliwiają stworzenie wydajnej platformy do sterowania, programowania, obsługi i nadzoru maszyn oraz urządzeń.
nowość
nowość
Nowa generacja komputerów panelowych Valueline wyróżnia się doskonałą wydajnością i ciekawym wyglądem. Za pomocą komputerów panelowych można niezawodnie realizować wszelkie procesy obsługi i nadzoru systemu.
Urządzenia z ekranem wielodotykowym nadają się do montażu z przodu szafy sterowniczej, przez co połączenie najnowocześniejszej techniki i atrakcyjnego wyglądu jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu.
Do realizacji nowoczesnych koncepcji obsługi oferta komputerów typu box i komputerów panelowych Valueline została poszerzona o klasę podstawową:
Zdobyło to uznanie jury German Design Council, które wyróżniło nasze komputery przemysłowe nagrodą German Design Award 2017.
"$pageName" na