nowość
Od poszczególnych komponentów po cały system – do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej.
Profesjonalna automatyzacja urządzeń: od rozproszonego zaopatrzenia w wodę po złożone linie lakiernicze w przemyśle motoryzacyjnym. Phoenix Contact oferuje odpowiednie sterowniki PLC, systemy we/wy oraz oprogramowanie PLC.
nowość
nowość
PLCnext Control to pierwsze sterowniki PLC otwartej platformy automatyzacyjnej PLCnext Technology. Umożliwiają realizację projektów automatyki bez ograniczeń wynikających z systemów firmowych. Możesz łączyć się bezpośrednio z Proficloud oraz integrować indywidualnie usługi w chmurze i nowoczesne technologie.
PLCnext Technology umożliwia jednoczesne programowanie z użyciem sprawdzonych narzędzi programistycznych. Należą do nich Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink i PLCnext Engineer oraz dowolne mapowanie utworzonego kodu programu. Dzięki temu funkcje wg IEC 61131-3 można łączyć z procedurami C/C++, C# lub Matlab® Simulink® w jeden kompleksowy system.
Phoenix Contact oferuje szeroki wybór PLC do każdego zastosowania. Nasza oferta obejmuje sterowniki PLC do małych i średnich aplikacji. Systemy PLC z odpowiednimi we/wy, sterowniki PLC o najwyższej wydajności do zaawansowanych zadań automatyzacyjnych. Ofertę uzupełnia oprogramowanie PLC, za pomocą którego komputer przemysłowy można zamienić w wydajny sterownik PLC.
Możesz wybrać spośród szerokiej oferty modułów i złączek szynowych we/wy do szafy sterowniczej, także do wyjątkowo szybkiej transmisji danych. Realizuj np. aplikacje bezpieczeństwa za pomocą naszych modułów PROFIsafe lub bez sterowników bezpieczeństwa dzięki SafetyBridge Technology.
Nasze systemy we/wy można łączyć idealnie ze wszystkimi programowalnymi sterownikami logicznymi firmy Phoenix Contact.
Do użytku obiektowego nadają się urządzenia we/wy z możliwością modułowej rozbudowy o wysokiej funkcjonalności lub solidne urządzenia w konstrukcji blokowej do surowych warunków przemysłowych.
Nasze konwertery analogowe / IO-Link oraz urządzenia master IO-Link zapewniają dużą swobodę również w obiekcie i pozwalają realizować komunikację analogową bez użycia przewodów ekranowanych.
PLC ILC 2050 BI umożliwia automatyzację różnych instalacji infrastruktury budynku, centrów przetwarzania danych i rozproszonych obiektów.
Posiada szereg różnych interfejsów i obsługuje protokoły istotne dla automatyki budynków. Poprzez standaryzację różnych typów danych pozwala na automatyzację opartą na IoT.
Niewielkie aplikacje automatyzacyjne można realizować za pomocą systemu przekaźników logicznych PLC logic. Łączy on w sobie zalety przekaźników programowalnych z funkcjami logicznymi i intuicyjnym oprogramowaniem.
Różne technologie, np. Push-in, Bluetooth i stworzona przez nas aplikacja PLC logic, ułatwiają integrację, monitorowanie i obsługę.
"$pageName" na