Dzięki funkcjonalnej konstrukcji oraz szerokościom od 12,5 do 90 mm seria ME-MAX pozwala na dokładne dostosowanie obudowy do elektroniki klienta.
Modułowe, funkcjonalne i dopracowane konstrukcyjnie obudowy ME-MAX do nowoczesnej elektroniki przemysłowej: różne rodzaje przyłączy, łączniki magistrali i modułowość zapewniają dostosowanie konstrukcji urządzenia do danego zastosowania.
Decydujący wpływ na efektywny montaż urządzenia ma zastosowana obudowa. Dlatego poszczególne elementy obudów ME-MAX łączy się zatrzaskowo. Ponadto obudowy ME-MAX można w łatwy sposób rozbudować za pomocą elementów środkowych.
Decydujące znaczenie dla kompaktowego urządzenia ma technika przyłączeniowa, którą oferujemy w różnych rozstawach i o różnej liczbie biegunów. Umożliwia to przesyłanie np. sygnałów sterujących o natężeniu kilku miliamperów lub napięcia zasilającego sięgającego setek woltów. U nas znajdziesz technikę przyłączeniową pasującą do wszystkich zastosowań.
Proste i bezbłędne łączenie modułów na szynie DIN jest kluczowym elementem przyszłościowego i innowacyjnego systemu urządzeń.
Obudowy modułowe zapewniają ochronę płytki drukowanej i pozwalają stworzyć optymalne rozwiązanie dla danego urządzenia. Równocześnie umożliwiają oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy. Wykorzystaj różnorodne możliwości wyboru z naszego szerokiego asortymentu. Zyskasz bezpieczne, trwałe i dopracowane obudowy do urządzeń przemysłowych i półprzemysłowych. Nasze obudowy oferują optymalne wykorzystanie miejsca dzięki różnym szerokościom i wysokościom.
"$pageName" na