Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Odbiór sygnałów na miejscu

Wytrzymałe i elastyczne urządzenia I/O do rozproszonego odbioru sygnałów.

Powrót do PLC i systemy we/wy

Kategoria

Szukaj w Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dane wejściowe i wyjściowe można rejestrować bezpośrednio w urządzeniach i maszynach. Firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór urządzeń I/O o stopniu ochrony IP65/67 pasujących do każdego zastosowania – w konstrukcji modułowej lub kompaktowej, z metalu lub z tworzywa sztucznego, do sieci Ethernet lub magistrali obiektowej. Szybka blokada SPEEDCON pozwala na skrócenie czasu instalacji. Jednoznaczne wskaźniki i komunikaty minimalizują czasy przestojów.

Zalety

  • Długa żywotność i wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałej konstrukcji i rozszerzonemu zakresowi temperatury
  • Z metalu lub tworzywa sztucznego, modułowa lub kompaktowa – odpowiednia obudowa do każdego zastosowania
  • Większa elastyczność i różnorodność funkcji dzięki komunikacji IO-Link

Axioline E – szybki, wytrzymały i prosty

System Axioline°E jest otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie  

Axioline E to specjalista w dziedzinie sieci Ethernet do instalacji obiektowej

Axioline E to system I/O o konstrukcji blokowej do instalacji obiektowej. Axioline E to system otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie i dostępny w dwóch różnych wersjach obudowy, przez co umożliwia najwyższą elastyczność.

Szybka blokada SPEEDCON zapewnia łatwą i szybką instalację, minimalizując w ten sposób czas montażu. System Axioline E jest szczególnie wytrzymały na obciążenia mechaniczne, zakłócenia elektromagnetyczne i wpływy otoczenia. Wtyk zasilania M12 ułatwia instalację dzięki mniejszej liczbie punktów połączeniowych oraz 2 x 12 A w jednym przewodzie.

Axioline E można rozbudować elastycznie w sposób rozproszony na terenie obiektu za pomocą modułów I/O IO-Link.

Fieldline Modular – możliwość elastycznej rozbudowy

Modułowy system I/O obejmuje urządzenia z przyłączami M8 lub M12  

Fieldline Modular z przyłączem M8 lub M12

Urządzenia I/O serii Fieldline Modular zapewniają całkowitą swobodę instalacji obiektowej. System charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością, możliwością dostosowania i otwartością.

Wejścia/wyjścia Fieldline Modular są dostępne w wersji kompaktowej z przyłączem M8 lub alternatywnie z przyłączem M12. Obie wersje umożliwiają elastyczne i łatwe przyłączenie do niemal każdej sieci. Magistralę lokalną Fieldline można zintegrować z systemem I/O Inline IP20 bez dodatkowego łącznika magistralnego.

Wejścia/wyjścia do sieci ASi – łatwa instalacja

Urządzenia sieci ASi charakteryzują się bardzo szybką instalacją  

Urządzenia I/O dla sieci ASi firmy Phoenix Contact

Urządzenia sieci ASi przyłącza się bez użycia narzędzi za pomocą płaskiego przewodu ASi. Minimalizuje to czas instalacji i oszczędza koszty. Dostępne są różne rodzaje budowy – urządzenia z przyłączami M12 lub M8. Te ostatnie są ekstremalnie kompaktowe i nadają się optymalnie do manipulatorów lub robotów przemysłowych. Ponadto Phoenix Contact oferuje odpowiednie akcesoria – bramki, zasilacze i okablowanie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Axioline E

Prezentacja i montaż