Panele operatorskie i komputery przemysłowe do obszaru zagrożonego wybuchem

Panele operatorskie i komputery przemysłowe do obszaru zagrożonego wybuchem

Panele operatorskie w wersji zabezpieczonej przed wybuchem

Wytrzymałe komputery przemysłowe, stworzone do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem.

Powrót do Panele operatorskie i komputery przemysłowe

Kategoria

Szukaj w Panele operatorskie i komputery przemysłowe do obszaru zagrożonego wybuchem

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze urządzenia z aprobatami wg IECEx i ​ATEX​ strefa 2/22 zostały stworzone specjalnie do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. Komputery typu box i komputery panelowe do obszaru Ex są dostępne w różnych klasach mocy. Wytrzymałe komputery panelowe posiadają ekrany szerokokątne w technologii dotykowej ​PCAP​.

Zalety

  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych, bez wentylatorów i ruchomych części
  • Dopuszczenie do użytku w obszarze zagrożonym wybuchem strefy 2/22 bez dodatkowych środków
  • Niezmienione rozmiary i formaty ekranów pozwalają na łatwą integrację w istniejących systemach
  • Wydajność procesora dostosowana do zastosowania: z energooszczędnymi procesorami i Intel® Atom™, Celeron® lub Core™ najnowszej generacji
  • Możliwość elastycznej konfiguracji dzięki wielu różnym wersjom wyposażenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410