Pomiar prądu i napięcia

Przetwarzanie i pomiary

Przetwarzanie i pomiary

Tutaj znajdziesz pasujące rozwiązanie do najróżniejszych wymagań pomiarów prądu i napięcia.

Powrót do Monitorowanie

Kategoria

Szukaj w Aparatura pomiarowa prądu i napięcia

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Czy przy pierwszej instalacji, czy w celu szybkiego i łatwego doposażenia: szeroka paleta naszych przekładników oferuje możliwość przekształcania prądów przemiennych do 4000 A na niskie prądy wtórne. Przetworniki pomiarowe prądu i napięcia przetworzą prądy i napięcia — stałe, przemienne i odkształcone — na znormalizowany sygnał analogowy.

Korzyści

  • Późniejsza łatwa instalacja urządzeń pomiarowych prądu, bez demontażu elementów instalacji, za pomocą przekładników do doposażenia
  • Przekształcanie prądów do 4000 A dzięki ponad 3000 wersji przepustowych i zwojnicowych przekładników
  • Dokładne odtworzenie małych poziomów prądu wejściowego za pomocą programowalnych przetworników AC/DC do 55 A
  • Pomiar wysokich prądów do 600 A o każdym kształcie charakterystyki dzięki uniwersalnym przetwornikom AC/DC
  • Dokładna rejestracja sinusoidalnych prądów przemiennych do 12 A za pomocą regulowanych przetworników AC uniwersalnych pod względem zasilania
  • Wygodna instalacja lub rozbudowa również przy pomiarze zniekształconych prądów, dzięki otwieranemu przetwornikowi AC do 400 A

Szybka instalacja w warunkach ograniczonej przestrzeni: przekładniki PACT RCP do doposażenia

Cewka Rogowskiego na szynie zbiorczej  

Łatwa i szybka instalacja

Przekładnik PACT RCP do doposażenia można wygodnie zamontować również tam, gdzie jest zbyt mało miejsca do montażu przekładnika uniwersalnego.

Za pomocą uniwersalnego systemu pomiaru prądu można rejestrować prądy przemienne o natężeniu do 4000 A AC. Skorzystaj z możliwości szybkiej instalacji bez konieczności demontażu elementów instalacji.

Niezwykła uniwersalność: przekładniki PACT

Przekładniki PACT na szynach zbiorczych  

Niezwykła uniwersalność: przekładniki PACT

Przekładniki prądowe przepustowe i zwojnicowe PACT stanowią kompletną rodzinę produktów służących do przekształcania prądów przemiennych do 4000 A na prądy wtórne 1 A i 5 A.

Przekładniki PACT dostępne są w 3300 wersjach o różnych przekładniach, klasach dokładności i mocach znamionowych.

Wszystkie rodzaje charakterystyk: przetworniki pomiarowe prądu i napięcia dla AKPiA

Przetworniki pomiarowe prądu i napięcia dla AKPiA  

Wszystkie rodzaje charakterystyk: przetworniki pomiarowe prądu i napięcia dla AKPiA

Za pomocą przetworników pomiarowych prądu i napięcia dla AKPiA stałe, przemienne oraz odkształcone prądy i napięcia przetwarzane są na znormalizowany sygnał analogowy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Mierniki energii EMpro

Najszybszy sposób pomiaru energii.