HEAVYCON ADVANCE uszczelnia bezpośrednio na ścianie montażowej — do najsurowszych wymagań.
Dzięki obudowom HEAVYCON ADVANCE firmy Phoenix Contact można zrezygnować z typowych profili do PCB. Obudowa tulejowa dzięki blokadzie śrubowej tworzy szczelne połączenie bezpośrednio na ścianie szafy sterowniczej. Wybierz odpowiednio do wymagań obudowę metalową lub z tworzywa sztucznego.
Obudowy ADVANCE dzięki bezpośredniej blokadzie śrubowej bez podstawy montażowych wyróżniają się szczególną wytrzymałością i odpornością. Nadają się do bardzo agresywnych środowisk, np. w obszarze morskim, przemyśle chemicznym lub kolejowym.
Obudowy ADVANCE pasują do standardowych wycięć w ścianach i nie wymagają podstawy montażowej po stronie urządzenia. Pozwala to ograniczyć przestrzeń montażową oraz koszty.
Wytrzymałe śruby blokujące ze stali nierdzewnej zapewniają wysoką szczelność i utrudniają otwarcie przez osoby nieupoważnione.
Dodatkową możliwość redukcji kosztów zapewniają niskie konstrukcje w obudowach metalowych i zalewane przepusty kablowe w wersjach z tworzywa sztucznego.
Możesz wybrać obudowę metalową lub z tworzywa sztucznego w zależności własnych potrzeb. Wytrzymałe obudowy z tworzywa sztucznego mają stopień ochrony IP68.
"$pageName" na