HC-Q02-I-AT-HV-M
-
Wkładka stykowa
1496725
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 2+PE, rozmiar: D7, styki mocy: 2, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Osiowe przyłącze śrubowe, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, zastosowanie: Moc
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
Informacje ogólne | Osiowe przyłącze śrubowe obsługuje się kluczem imbusowym 2 mm (tylko do przewodów typu linka) |
Informacja montażu | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
Informacja o technice przyłączeń osiowych: Wyłącznie do żył giętkich. Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu. Przewody, których przekrój geometryczny znacznie różni się od przekroju znamionowego przewodu, należy sprawdzić przed użyciem. Przestrzeń przyłączowa śrub osiowych zaprojektowana jest do przewodów o cienkich drutach zgodnie z VDE 0295, 5 klasa. Przewody o innej budowie (np. przewody klasy 6) należy sprawdzić przed użyciem. Wskazówka montażowa: Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że śruba stożkowa jest całkowicie wykręcona (komora jest otwarta). Skręcanie przewodów jest niedozwolone. Żyły należy wsunąć do oporu do komory stykowej (aż izolacja będzie przylegać do styku). Przytrzymać żyłę w tej pozycji i dociągnąć kluczem imbusowym. Raz użyty koniec żyły należy obciąć przed ponownym przyłączeniem. Dopuszcza się tylko jednorazowe dociąganie śruby przyłącza, aby uniknąć przerwania przewodu plecionego. W celu uniknięcia uszkodzeń na styku należy podpierać mechanicznie żyły/przewody w określonym odstępie od punktu przyłączenia (np. przy zastosowaniu wykroju blaszanego). Wskazówki dla prawidłowego wykonania przedstawia norma DIN VDE 0100-520:2003-06. Niewykorzystane połączenia należy dociągnąć z maksymalnym momentem obrotowym. |
|
Gniazdo sześciokątne | SW2,0 |
Typ produktu | Wkładka stykowa stałobiegunowa |
Seria | HC-Q |
Zastosowanie | Moc |
Konstrukcja | D7 |
Liczba biegunów | 2 |
wygląd wtyku | 2+PE |
Liczba przyłączy na biegun | 1 |
Liczba styków mocy | 2 |
Wykonanie styku | toczone |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Parametry mechaniczne | |
Średnica styków | 4 mm |
Technika przyłączeniowa | |
Technika przyłączeniowa | Osiowe przyłącze śrubowe |
Liczba przyłączy na biegun | 1 |
Przyłącze według normy | IEC / EN |
Przyłącze przewodu | |
Przekrój przyłącza | 1,5 mm² ... 10 mm² (Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu) |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON) |
0,5 Nm (1,5 mm²) | |
0,8 Nm (2,5 mm² ... 4 mm²) | |
1,5 Nm (6 mm² ... 10 mm²) | |
Długość odizolowanych pojedynczych żył | 6 mm |
Długość odizolowania | 5 mm ... 7 mm |
napięcie znamionowe (III/3) | 830 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
prąd obliczeniowy | 40 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Ag |
materiał uchwytu styków | PC |
Normy / przepisy | PC |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
Badanie | |
Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |
Numer artykułu | 1496725 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF7ABJ |
Klucz produktu | AF7ABJ |
GTIN | 4063151946678 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 24,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław