HC-Q02-I-AT-HV-F - Wkładka stykowa
1496730

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 2+PE, rozmiar: D7, styki mocy: 2, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Osiowe przyłącze śrubowe, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, zastosowanie: Moc

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373