TSD-M 3NM - Wkrętak dynamometryczny
1212225

Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 ‑ 3 Nm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wkrętaki dynamometryczne TSD-M... można ustawić łatwo na wymagany moment dokręcenia 1,2 Nm ... 3,0 Nm
Wkrętak dynamometryczny z szybkozłączką sześciokątną
Niezwykle precyzyjny, precyzyjnie regulowany wkrętak dynamometryczny wg EN ISO 6789