TSD 25 SAC - Wkrętak dynamometryczny
1212315

Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wkrętak dynamometryczny TSD ... SAC z różnie ustawionymi wstępnie momentami obrotowymi od 0,2 Nm ... 2,5 Nm
W przypadku wkrętaków dynamometrycznych TSD-M... można ustawić dowolny moment dokręcenia
Do adaptera TSD-M... można zamocować różne nakładki wymienne
Najróżniejsze nasadki wymienne SAC... do różnorodnych zastosowań