Aprobata
Napięcie znamionowe UN
Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: jasnobrązowy
Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 7,5 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: brązowy
Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: czerwone
Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: niebieski
Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: żółty
Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 25 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: biały
Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 30 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: jasnozielony
Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 40 A, napięcie znamionowe: 32 V, szerokość: 6 mm, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie, Kolor: pomarańczowy
Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C
Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C
"$pageName" na