CB 1/6-2/4 PT-BE
-
Element bazowy
2800929
Podstawka z przyłączami push-in wyłącznika zabezpieczającego CB ...
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | CB BE |
| Konstrukcja | Podstawka, montaż na szynie DIN |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Maksymalny prąd obciążenia | 16 A |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0 VA |
| Napięcie znamionowe UN | 300 V |
| Informacje ogólne | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
| Liczba cykli wtykania | 100 |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Obwód sygnalizacji zdalnej |
| Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
| Maksymalny prąd obciążenia | 16 A |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² Połączenie 1 ... 6 mm² (Połączenie 1) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² Połączenie 1 ... 6 mm² (Połączenie 1) |
| Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² Połączenie 1 ... 1 mm² Połączenie 1 |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 4 mm² (Przyłącze 2.1 / 2.2) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 4 mm² (Przyłącze 2.1 / 2.2) |
| Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 1 mm² Przyłącze 2.1 / 2.2 |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² Przyłącze 12 / 11 / 14 ... 1 mm² (Przyłącze 12 / 11 / 14) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² Przyłącze 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm² (Przyłącze 12 / 11 / 14) |
| Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1 mm² ... 6 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² Połączenie 1 ... 6 mm² Połączenie 1 |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² Połączenie 1 ... 6 mm² Połączenie 1 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 4 mm² Przyłącze 2.1 / 2.2 |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,75 mm² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 4 mm² Przyłącze 2.1 / 2.2 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² Przyłącze 12 / 11 / 14 ... 1 mm² Przyłącze 12 / 11 / 14 |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² Przyłącze 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm² Przyłącze 12 / 11 / 14 |
| Przyłącze 1 | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 12 mm |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 6 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
| Przyłącze 2.1 / 2.2 | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 12 mm |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
| Obwód sygnalizacji zdalnej | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,3 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 46,7 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| czarny (RAL 9005) | |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Materiał izolacyjny | PA 6.6 |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP30 (Obszar uruchamiania) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 120 °C |
| Normy/przepisy | IEC 60947-7-1 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2800929 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CLA193 |
| Klucz produktu | CLA193 |
| GTIN | 4046356690638 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 33,11 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 33,021 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
CB TM1 0.5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800835
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2800928
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBS 10-6 - Mostek 3030271
-
FBS 2-6 GY - Mostek 3032237
-
FBS 2-6 - Mostek 3030336
-
FBS 3-6 - Mostek 3030242
-
FBS 4-6 - Mostek 3030255
-
FBS 5-6 - Mostek 3030349
-
FBS 20-6 - Mostek 3030365
-
FBS 50-6 - Mostek 3032224
-
PC - Gwiazda kodująca 3040588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808587
-
ZBF 4 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825023
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
ZBF 12 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825018
-
UC-TMF 4 - Oznacznik do zacisków 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Oznacznik do zacisków 0824630
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0824670
-
UCT-TMF 4 - Oznacznik do zacisków 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Oznacznik do zacisków 0829651
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0829686
-
CUTFOX-FBS - Szczypce tnące czołowe 1212124
-
CRIMPFOX 10S - Praska zaciskowa 1212045
Korzyści
Szybka instalacja i łatwiejsze oprzewodowanie dzięki możliwości mostkowania
Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie dzięki budowie modułowej
Szybka i niezawodna instalacja dzięki technice połączeń Push-in
Jednoznaczne przypisanie wtyków ochronnych dzięki możliwości kodowania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław