Twój własny system CAPAROC

Wyłączniki CAPAROC

Poznaj CAPAROC

CAPAROC to system wyłączników elektronicznych pełniący funkcję zabezpieczenia nadprądowego. Poznaj szerokie możliwości CAPAROC.

Moduły wyłączników na szynie zbiorczej

CAPAROC, spersonalizowany standard

System wyłączników elektronicznych CAPAROC

CAPAROC to indywidualny system modułowy. Dzięki wielu opcjom kombinacji system można dostosować idealnie do warunków aplikacji. System CAPAROC jest stale rozbudowywany, a duża liczba modułów jest zawsze ze sobą kompatybilna. System ten umożliwia perfekcyjne przygotowanie na przyszłe wymagania.

Moduły w szczegółach

Moduł zasilający z interfejsem PROFINET dla systemu wyłączników CAPAROC
Przykładowa budowa dwukanałowego modułu wyłączników w systemie CAPAROC
Budowa systemu CAPAROC z jedno- i czterokanałowymi modułami wyłączników
Przykład systemu CAPAROC z modułami rozdzielczymi potencjałów
Moduł zasilający z interfejsem PROFINET dla systemu wyłączników CAPAROC

System rozpoczyna się od modułu zasilającego. Służy on do centralnego zasilania i komunikacji. Wszystkie pozostałe moduły są zasilane bezpośrednio z tylnej szyny zbiorczej. Dzięki automatycznemu adresowaniu modułów w systemie nie są już konieczne żadne dodatkowe czynności. Wszystkie informacje systemu są zbierane w module zasilającym i przesyłane do dalszego przetwarzania przez interfejs. Umożliwia to transparentność całej sieci zasilającej 24 V.

Obecnie do wyboru są różne moduły zasilające:

  • Z wyjściem stanu i zdalnym resetem
  • Z interfejsem IO-Link
  • Z interfejsem PROFINET
  • Z interfejsem EtherNet/IP™
  • Z interfejsem Modbus
  • Z interfejsem EtherCat

Przykładowa budowa dwukanałowego modułu wyłączników w systemie CAPAROC

Dwukanałowe moduły wyłączników w systemie CAPAROC zapewniają intuicyjną i łatwą konfigurację. Umożliwiają odczyt ustawionego prądu znamionowego bezpośrednio na urządzeniu. Dodatkowo, dzięki aktywnemu ograniczeniu prądu, umożliwiają lepsze wykorzystanie zasilacza.

Budowa systemu CAPAROC z jedno- i czterokanałowymi modułami wyłączników

Jedno- i czterokanałowe moduły wyłączników można zintegrować idealnie w systemie. Dzięki stałym i regulowanym prądom znamionowym można dopasować je idealnie do każdego zastosowania: od maksymalnie kompaktowych konstrukcji o szerokości zaledwie 3 mm na kanał, do czterech zintegrowanych złączek rozdzielczych potencjałów o przekroju przyłączeniowym do 4 mm². System CAPAROC oferuje wszystko, co niezbędne do niezawodnej ochrony.

Przykład systemu CAPAROC z modułami rozdzielczymi potencjałów

Podstawowym modułem systemu CAPAROC są tylne szyny zbiorcze. Zapewniają one zasilanie wszystkich modułów systemu. Moduły można dodawać lub usuwać bez dodatkowych prac instalacyjnych. Rozdzielacze potencjałów stanowią idealne uzupełnienie każdego modułu wyłączników do zasilania plus i 0V.

Widok 3D

Wszystkie szczegóły w 3D

Zobacz przykładowy system CAPAROC z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć model 3D pod każdym kątem.

Wyłączniki CAPAROC do zastosowań do 20 A

Moduły wyłączników CAPAROC do zastosowań do 20 A

Rozszerzone funkcje i ochrona do 20 A

CAPAROC wyróżnia się coraz szerszym zakresem funkcji. Teraz do wyłączników jednokanałowych można podłączyć do czterech odbiorników, aby zapewnić ochronę obciążeń o prądach znamionowych do 20 A. Moduły działają selektywnie względem siebie. Umożliwia to wykorzystanie w zdecentralizowanych aplikacjach z innym systemem CAPAROC. Ułatwia to rozwiązywanie problemów w przypadku wyłączenia systemu.

System CAPAROC do stref zagrożonych wybuchem, składający się z modułów zasilających i dwukanałowych modułów wyłączników

CAPAROC EX

Zastosowanie w strefie Ex

Teraz można używać CAPAROC również w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki modułowi zasilającemu CAPAROC PM S-R EX i nowym, regulowanym, dwukanałowym modułom wyłączników można bezpiecznie chronić odbiorniki przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi nawet w strefach zagrożonych wybuchem.
Szerokie możliwości zastosowania systemu CAPAROC zwiększają znacznie dopuszczenia Ex e do strefy 2.

Pełna przejrzystość sygnałów i komunikacji

Abstrakcyjny widok transmisji danych w kablu
Logo IO-Link
Logo PROFINET
Logo EtherNet/IP
Logo protokołu Modbus
Logo protokołu EtherCAT
Abstrakcyjny widok transmisji danych w kablu

Dzięki modułowi zasilającemu CAPAROC PM S-R użytkownik otrzymuje zbiorczy komunikat z całego systemu za pośrednictwem wyjścia statusu. W przypadku wystąpienia błędu w systemie, jest on sygnalizowany przez nieizolowane wyjście. Wyjście I > 80% wysyła sygnał, gdy przynajmniej jeden kanał jest obciążony w co najmniej 80%. Pozwala to zaplanować konserwację i zapobiec awarii na wczesnym etapie. Jeśli jednak dojdzie do wyzwolenia, wszystkie wyzwolone kanały można ponownie włączyć za pomocą wejścia resetowania.

Do produktu
Logo IO-Link

Moduł zasilający CAPAROC PM IOL ma interfejs IO-Link, stosowany często w budowie maszyn i urządzeń.
Instalacja urządzeń IO-Link jest bardzo łatwa, szybka i nie wymaga skomplikowanego szkolenia. Dodatkowe informacje z maszyn odzwierciedlają aktualny stan maszyny. Interfejs IO-Link pozwala na szybkie wykrywanie nieprawidłowości i przekroczenia wartości progowych. Umożliwia to odpowiednie zaplanowanie przeglądów. Zintegrowany protokół błędów umożliwia szybką identyfikację problemu podczas diagnostyki w zakresie od 12 V do 24 V DC.

Do produktu
Logo PROFINET

Moduł zasilający PROFINET posiada również interfejs magistrali systemowej do komunikacji z zasilaczem QUINT POWER. Zapewnia to pełną przejrzystość wszystkich danych w systemie 24 V: od strony pierwotnej zasilacza do obciążenia. Bloki funkcyjne udostępnione dla TIA Portal, CODESYS i PLCnext Engineer ułatwiają rozpoczęcie pracy i zapewniają szybki dostęp do wszystkich danych. PLCnext Engineer zapewnia również dynamiczną wizualizację, która umożliwia szybkie wdrożenie. Aktualne moduły PLCnext i dynamiczną wizualizację można znaleźć w PLCnext Store.

Do produktu
Logo EtherNet/IP

Moduł zasilający CAPAROC PM EIP jest przeznaczony do aplikacji, w których sieć EtherNet/IP™ wykorzystywana jest jako interfejs komunikacyjny. Podobnie jak moduł zasilający PROFINET, również ten moduł posiada interfejs magistrali systemowej do komunikacji z zasilaczem QUINT POWER. Dzięki temu dostępne są wszystkie dane dla całego systemu zasilania.
W sekcji materiałów do pobrania są dostępne odpowiednie pliki EDS do integracji. Dostępne są również pliki AOI do wygodnej integracji z oprogramowaniem Studio 5000®. Umożliwia to szybką i łatwą integrację.

Do produktu
Logo protokołu Modbus

Moduł zasilający CAPAROC PM MB jest przeznaczony do aplikacji, w których sieć Modbus/TCP wykorzystywana jest jako interfejs komunikacyjny. Moduł zasilający Modbus/TCP oferuje uniwersalny interfejs umożliwiający łatwą integrację z różnymi systemami. Modbus to ugruntowany i szeroko rozpowszechniony rodzaj komunikacji, który będzie nadal bardzo istotny w przyszłości. Wykorzystanie protokołu Modbus/TCP w systemie CAPAROC zapewnia kompatybilność i możliwość rozbudowy systemu przez długi czas. Dzięki prostej strukturze Modbus, różne urządzenia można łatwo i intuicyjnie integrować z różnymi systemami automatyki bez potrzeby stosowania specjalnych bloków funkcyjnych.

Do produktu
Logo protokołu EtherCAT

Moduł zasilający CAPAROC PM EC jest przeznaczony do aplikacji, w których protokół EtherCAT wykorzystywany jest jako interfejs komunikacyjny. EtherCAT w połączeniu z systemem CAPAROC oferuje dodatkowe korzyści. Bezproblemowa integracja CAPAROC z istniejącymi systemami EtherCAT ułatwia rozbudowę i modernizację systemów. CAPAROC PM EC monitoruje i analizuje wszystkie ważne dane dotyczące zasilania, umożliwiając precyzyjne sterowanie i optymalizację dystrybucji energii. CAPAROC w systemie EtherCAT jest bardzo niezawodny i przyszłościowy. EtherCAT to sprawdzony i szeroko stosowany interfejs, który pozostanie ważny również w przyszłości.

Do produktu
Konfigurator CAPAROC
Indywidualny system wyłączników

Stwórz swój system wyłączników spełniający indywidualne wymagania. Dodatkowo otrzymasz wszystkie najważniejsze dane projektowe, np. modele 2D i 3D, kartę katalogową systemu oraz indywidualny numer artykułu. Zamów swój indywidualny system nawet w ilości 1 szt.

Skonfiguruj teraz
Osoba przed monitorem z konfiguratorem CAPAROC na ekranie
Interaktywne demo CAPAROC

Interaktywne demo CAPAROC

W tej interaktywnej aplikacji prezentowane są różne funkcje modułu zasilania status-reset z systemu CAPAROC.

Aplikacja przeznaczona jest do zasilania sześciu obwodów dla różnych obciążeń.

Tutorial do sprzętu CAPAROC

System wyłączników CAPAROC w szafie sterowniczej

Więcej filmów na temat CAPAROC

System wyłączników CAPAROC oferuje szeroki zakres możliwości. Dowiedz się więcej na poniższych filmach.