Więcej informacji na temat rodziny produktów CAPAROC można znaleźć w podręczniku online pod adresem phoenixcontact.com/caparoc-help
CAPAROC PM EC
-
Moduł zasilający
1687560
Moduł zasilający z interfejsem EtherCAT® do zasilania 12 lub 24 V DC systemu wyłączników CAPAROC. Dodatkowy interfejs systemu do komunikacji z zasilaczem. Do montażu na szynie DIN za pomocą szyn zbiorczych CAPAROC.
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528EtherCAT
ID dopuszczenia: 0x84_009cULus Listed
ID dopuszczenia: E483407Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy jest samouczek dotyczący sprzętu, który wyjaśnia funkcje CAPAROC?
Tak, jest samouczek dotyczący sprzętu, który pomoże rozpocząć pracę z CAPAROC.... Zobacz więcej
Tak, jest samouczek dotyczący sprzętu, który pomoże rozpocząć pracę z CAPAROC.
Zobacz mniejIle modułów wyłączników można podłączyć za modułem zasilającym?
CAPAROC PM S-R: 20 modułów wyłączników
CAPAROC PM IOL: 20 kanałów
CAPAROC PM PN: 16 modułów wyłączników
CAPAROC PM EIP: 16 modułów wyłączników
CAPAROC PM MB: 16 modułów wyłączników
CAPAROC PM EC: 16 modułów wyłączników
Dioda LED kanału miga na żółto dwa razy co 4 sekundy. Co oznacza to tutaj?
Oznacza to, że wewnętrzna komunikacja z modułem zasilającym jest przerwana lub uszkodzona.
Sprawdzić, czy moduły są prawidłowo zamontowane i czy nie ma między nimi przerw. Jeśli komunikacja jest nadal przerywana, należy sprawdzić styki boczne pier...
Zobacz więcej
Oznacza to, że wewnętrzna komunikacja z modułem zasilającym jest przerwana lub uszkodzona.
Sprawdzić, czy moduły są prawidłowo zamontowane i czy nie ma między nimi przerw. Jeśli komunikacja jest nadal przerywana, należy sprawdzić styki boczne pierwszego modułu migającego (po lewej). Jeśli są one wygięte, włożone zbyt głęboko do modułu, nie wyśrodkowane w otworze obudowy lub uszkodzone w inny sposób, należy wymienić moduł.
Czy mogę zablokować ustawianie ustawionych prądów?
Prądy mogą być blokowane na różne sposoby:
1. Blokada programowania: nacisnąć przycisk PWR na module zasilającym przez > 3 sekundy, dioda LED PWR mignie 3 razy na żółto, ustawienia są teraz zablokowane. Ponowne naciśnięcie przycisku przez > ...
Zobacz więcej
Prądy mogą być blokowane na różne sposoby:
1. Blokada programowania: nacisnąć przycisk PWR na module zasilającym przez > 3 sekundy, dioda LED PWR mignie 3 razy na żółto, ustawienia są teraz zablokowane. Ponowne naciśnięcie przycisku przez > 3 sekundy spowoduje 3-krotne mignięcie diody LED na zielono i ponowne anulowanie blokady.
2. Blokadę można również ustawić i anulować za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego. W tym miejscu można również ustawić blokadę operacyjną, która uniemożliwia obsługę i wprowadzanie ustawień na urządzeniu. Blokadę można następnie anulować tylko za pośrednictwem interfejsu.