CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające
1115649

1-kanałowy moduł wyłącznika elektronicznego do ochrony odbiorników w sieci 12 i 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Prąd znamionowy ustawiany przyciskiem LED w zakresie od 1 A do 10 A. Do montażu na szynie DIN za pomocą szyn zbiorczych CAPAROC.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Możliwość personalizacji standardu dzięki dokładnej konstrukcji kanału z wbudowanym rozdziałem potencjału
Bardzo łatwa obsługa dzięki montażowi bez narzędzi, instalacji bez przerywania działania i czytelnemu stanowi roboczemu
Bardzo łatwe projektowanie z czterema zabezpieczonymi wyjściami o minimalnej szerokości