CAPAROC PM EIP - Moduł zasilający
1393553

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Moduł zasilający z interfejsem EtherNet/IP™ do zasilania 12 lub 24 V DC systemu wyłączników CAPAROC. Dodatkowy interfejs systemu do komunikacji z zasilaczem. Do montażu na szynie DIN za pomocą szyn zbiorczych CAPAROC.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Spersonalizowany standard dzięki wyborowi prostych sygnałów i resetu oraz komunikacji EtherNet/IP™
Bardzo łatwa obsługa dzięki montażowi bez narzędzi, bezpośredniemu zasilaniu szyny zbiorczej i czytelnemu stanowi roboczemu
Bardzo łatwe projektowanie dzięki kompletnemu pakietowi danych cyfrowych i blokom funkcyjnym EtherNet/IP™ dla Studio 5000

Najczęściej zadawane pytania


Czy jest samouczek dotyczący sprzętu, który wyjaśnia funkcje CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Tak, jest samouczek dotyczący sprzętu, który pomoże rozpocząć pracę z CAPAROC.... Zobacz więcej

Tak, jest samouczek dotyczący sprzętu, który pomoże rozpocząć pracę z CAPAROC.

Zobacz mniej

Ile modułów wyłączników można podłączyć za modułem zasilającym?

CAPAROC PM S-R: 20 modułów wyłączników
CAPAROC PM IOL: 20 kanałów
CAPAROC PM PN: 16 modułów wyłączników
CAPAROC PM EIP: 16 modułów wyłączników
CAPAROC PM MB: 16 modułów wyłączników
CAPAROC PM EC: 16 modułów wyłączników


Dioda LED kanału miga na żółto dwa razy co 4 sekundy. Co oznacza to tutaj?

Oznacza to, że wewnętrzna komunikacja z modułem zasilającym jest przerwana lub uszkodzona.
Sprawdzić, czy moduły są prawidłowo zamontowane i czy nie ma między nimi przerw. Jeśli komunikacja jest nadal przerywana, należy sprawdzić styki boczne pier... Zobacz więcej

Oznacza to, że wewnętrzna komunikacja z modułem zasilającym jest przerwana lub uszkodzona.
Sprawdzić, czy moduły są prawidłowo zamontowane i czy nie ma między nimi przerw. Jeśli komunikacja jest nadal przerywana, należy sprawdzić styki boczne pierwszego modułu migającego (po lewej). Jeśli są one wygięte, włożone zbyt głęboko do modułu, nie wyśrodkowane w otworze obudowy lub uszkodzone w inny sposób, należy wymienić moduł.

Zobacz mniej

Czy mogę zablokować ustawianie ustawionych prądów?

Prądy mogą być blokowane na różne sposoby:
1. Blokada programowania: nacisnąć przycisk PWR na module zasilającym przez > 3 sekundy, dioda LED PWR mignie 3 razy na żółto, ustawienia są teraz zablokowane. Ponowne naciśnięcie przycisku przez > ... Zobacz więcej

Prądy mogą być blokowane na różne sposoby:
1. Blokada programowania: nacisnąć przycisk PWR na module zasilającym przez > 3 sekundy, dioda LED PWR mignie 3 razy na żółto, ustawienia są teraz zablokowane. Ponowne naciśnięcie przycisku przez > 3 sekundy spowoduje 3-krotne mignięcie diody LED na zielono i ponowne anulowanie blokady.
2. Blokadę można również ustawić i anulować za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego. W tym miejscu można również ustawić blokadę operacyjną, która uniemożliwia obsługę i wprowadzanie ustawień na urządzeniu. Blokadę można następnie anulować tylko za pośrednictwem interfejsu.

Zobacz mniej

Czy system wyłączników CAPAROC ma bloki funkcyjne?

Tak, dostępne są bloki funkcyjne dla modułu zasilającego z interfejsem PROFINET dla portalu TIA i CODESYS w obszarze pobierania artykułu, a także dla PLCnext Engineer w sklepie PLCnext .



Zobacz FAQ