CBMC E4 24DC/1-10A NO-C
-
Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające
2908716
Skonfigurowany wstępnie, wielokanałowy elektroniczny wyłącznik ochronny do ochrony czterech urządzeń w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach DIN.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | Powtarzające się silne zwarcia mogą zmniejszyć całkę Joule'a zintegrowanego bezpiecznika. |
Typ produktu | Elektroniczny łącznik ochronny urządzeń |
Rodzina produktów | CBMC |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Liczba biegunów | 1 |
liczba kanałów | 4 |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Informacje ogólne | |
Napięcie robocze | 18 V DC ... 30 V DC |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy IN | maks. 40 A DC (IN+) |
maks. 40 A DC (na każdy pin złączki przy mostkowaniu dalszych urządzeń poprzez IN+) | |
Prąd znamionowy IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (ustawienie lub brak możliwości zmiany na każdy kanał wyjściowy) |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
Sposób uruchomienia | E (elektroniczne) |
Odporność na przepływ zwrotny | maks. 35 V DC |
Wymagany bezpiecznik poprzedzający | Wymagane tylko wtedy, gdy wartość Imax zasilania jest wyższa od zwarciowej zdolności łączeniowej. Wbudowany element Fail Safe. |
Zwarciowa zdolność łączeniowa | 300 A |
Wytrzymałość napięciowa | maks. 35 V DC (Obwód obciążający) |
Bezpiecznik | elektroniczne |
Sprawność | > 99 % |
Prąd spoczynkowy I0 | typ. 25 mA |
Strata mocy | typ. 0,6 W (bez obciążenia) |
< 9 W (w trybie znamionowym) | |
Czas inicjalizacji modułu | 1,6 s |
Czas oczekiwania po wyłączeniu kanału | 5 s (przy przeciążeniu/zwarciu) |
Tolerancja pomiarowa I | ± 15 % |
Obniżanie wartości temperatury | 24 A DC (przy 60 ℃) |
28 A DC (przy 54 °C) | |
32 A DC (przy 47°C ) | |
36 A DC (przy 41 °C) | |
40 A DC (przy 35 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (przy 25°C z obciążeniem 21%) |
3067484 h (przy 40°C z obciążeniem 34,25%) | |
534188 h (przy 35°C z obciążeniem 100%) | |
Element Fail-Safe | 15 A DC (na kanał wyjściowy) |
Rodzaj zestyku | bez galwanicznej separacji |
Obwód obciążenia | |
Czas wyłączenia | ≤ 10 ms (przy zwarciu > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Wyłączenie na skutek za niskiego napięcia | ≤ 17,8 V DC (aktywny) |
≥ 18,8 V DC (nieaktywny) | |
Wyłączenie na skutek przepięcia | ≥ 30,5 V DC (aktywny) |
≤ 29,5 V DC (nieaktywny) | |
Max. obciążenie pojemnościowe | 45000 µF (W zależności od ustawienia prądu i dostępnego prądu zwarciowego) |
Opóźnienie załączenia | 0,1 s (na kanał wyjściowy) |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Obwód sygnalizacji zdalnej |
Funkcja łączeniowa | Zestyk zwierny |
Napięcie robocze | 0 V DC ... 30 V DC |
Prąd roboczy | 100 mA DC |
Obwód główny IN+ | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 15 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 8 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Obwód główny IN- | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód główny OUT | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód sygnalizacji zdalnej | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Kanał dioda LED wył. | wył. (Kanał wyłączony) |
Kanał dioda LED żółta | świeci (Kanał włączony, obciążenie kanału > 80 %) |
miga (Tryb programowania aktywny) | |
Kanał dioda LED zielona | świeci (Kanał włączony) |
Kanał dioda LED czerwona | świeci (Kanał wyłączony, stan nadnapięciowy lub podnapięciowy aktywny) |
świeci się tymczasowo (Kanał wyłączony, faza chłodzenia 5 s, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie) | |
miga (Kanał wyłączony, gotowy do ponownego włączenia, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie) | |
miga dwukrotnie (Kanał wyłączony, przekroczenie łącznej wartości granicznej prądu urządzeń 40 A) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 36 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 98 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Materiał | PC |
PA 6.6 | |
PA 6.3T | |
POM | |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 3000 m do 52°C (amsl) |
≤ 4000 m do 46°C (amsl) | |
Kontrola wilgotności | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplituda ±0,35 mm; wg IEC 60068-2-6, test Fc) |
57,6 Hz ... 150 Hz (Przyspieszenie 5g; wg IEC 60068-2-6, test Fc) |
Dopuszczenie UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | Kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia w środowiskach przemysłowych |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Wskazówka | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń dla obszarów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych oraz małych przedsiębiorstw |
Normy/przepisy | EN 60068-2-6 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - drgania (sinusoidalne) |
Normy/przepisy | EN 60068-2-27 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wstrząsy |
Normy/przepisy | EN 60068-2-78 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wilgoć i ciepło stałe |
Normy/przepisy | EN 50178 |
Wskazówka | Wyposażenie instalacji dużej mocy w urządzenia elektroniczne |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2908716 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CLA152 |
Klucz produktu | CLA152 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 142 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 123 g |
Numer taryfy celnej | 85362010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
-
EML (10X7)R - Etykiety 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Oznaczanie urządzeń 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Zasilacz 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zasilacz 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Zasilacz 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Zasilacz 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Zasilacz 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Zasilacz 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Zasilacz 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Zasilacz 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Zasilacz 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Zasilacz 2903156
Korzyści
Łatwa wymiana urządzeń bez zmiany projektu dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości indywidualnego ustawienia
Obwody ustawiane bez użycia narzędzi poprzez obsługę przycisków LED jednym pokrętłem
Możliwość zamówienia wyłącznika ochronnego wstępnie skonfigurowanego, dostosowanego dokładnie do indywidualnych potrzeb
Niezawodna ochrona przed przypadkową zmianą wartości prądu dzięki elektronicznej blokadzie
Natychmiastowa widoczność stanu roboczego poprzez diody LED w kolorach sygnalizacji świetlnej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław