Aprobata
Prąd znamionowy
W tym miejscu należy wybrać przekrój zewnętrzny podłaczanego przewodu
Średnica kabla
W tym miejscu należy wybrać przekrój podłączanego przewodu
Przekrój przyłącza
Rodzaj przyłącza
Zestaw złączy wtykowych EVO, seria B6, obudowa z tworzywa sztucznego, składający się z: 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, obudowy z tworzywa sztucznego
Zestaw złączy wtykowych EVO składający się z: 1407729, 1407730, 1407634, 1407628, 1407670
Zestaw złączy wtykowych EVO, seria B10, obudowa z tworzywa sztucznego, składający się z obudowy tulejowej, profili do PCB, wkładek stykowych: 1407729, 1407730, 1407633, 1407626, 1407670
Zestaw złączy wtykowych EVO, seria B16, obudowa z tworzywa sztucznego, składający się z obudowy tulejowej, profili do PCB, wkładek stykowych: 1407731, 1407732, 1407647, 1407642, 1407670
Zestaw złączy wtykowych EVO składający się z: 1407731, 1407732, 1407648, 1407643, 1407670
Zestaw złączy wtykowych EVO składający się z obudowy tulejowej, profili do PCB, wkładek stykowych: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671
Zestaw złączy wtykowych EVO, seria B24, obudowa z tworzywa sztucznego, składający się z obudowy tulejowej, profili do PCB, wkładek stykowych: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671
Zestaw łączników wtykowych, stopień ochrony: IP66, liczba biegunów: 10, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój przyłącza: AWG 20- 14
Zestaw łączników wtykowych, stopień ochrony: IP66, liczba biegunów: 10, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój przyłącza: AWG 20- 14
Zestaw łączników wtykowych, stopień ochrony: IP66, liczba biegunów: 16, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój przyłącza: AWG 20- 14
"$pageName" na