Pamięć danych
Pamięć danych
Aprobata
Wielkość wyświetlacza
Pamięć operacyjna
Rozdzielczość wyświetlacza
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) Valueline® zgodny z ATEX/IECEx i z certyfikatem UL, z konstrukcją bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP65 i procesorem Intel® Atom® E3845. Do 4 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD.
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) Valueline® zgodny z ATEX/IECEx i z certyfikatem UL, z konstrukcją bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP65 i procesorem Intel® Celeron® N2930. Do 8 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) Valueline® zgodny z ATEX/IECEx i z certyfikatem UL, z konstrukcją bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP65 i procesorem Intel® Core™ i3-4010U. Do 16 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) Valueline® zgodny z ATEX/IECEx i z certyfikatem UL, z konstrukcją bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP65 i procesorem Intel® Core™ i5-4300U oraz maks. 16 GB pamięci RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest jeden opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) Valueline® zgodny z ATEX/IECEx, z certyfikatem UL, ze stopniem ochrony IP65, z całkowicie uszczelnionym busterem konwekcyjnym i procesorem Intel® Core™ i7-6822EQ. Do 16 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest jeden opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) Valueline® zgodny z ATEX/IECEx, z certyfikatem UL, rozmiar 9′′, konstrukcja bez wentylatora, stopień ochrony IP65, procesor Intel® Atom® E3845. Do 4 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersji HDD i SSD.
"$pageName" na