Aprobata
Kierunek odejścia kabla
Materiał obudowy
Typ obudowy
Zastosowanie
Rodzaj rygla
Wysokość
Obudowa tulejowa B16, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, wysokość: 110,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 1x M50, Standard
Obudowa tulejowa B16, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, wysokość: 110,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 1x M50, Standard
Obudowa tulejowa B24, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, wysokość: 110,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 1x M50, Standard
Obudowa tulejowa B24, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, wysokość: 110,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 1x M50, Standard
Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, wysokość: 74,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 2x M25, Standard
Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, wysokość: 74,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 2x M32, Standard
Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, wysokość: 74,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 2x M40, Standard
Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PA, odejście kabla: 2, boczne, wysokość: 74,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 2x M25, osłona: tak, Standard
Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PA, odejście kabla: 2, boczne, wysokość: 74,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 2x M32, osłona: tak, Standard
Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PA, odejście kabla: 2, boczne, wysokość: 74,8 mm, dławnica kablowa: bez, króciec: nie, 2x M40, osłona: tak, Standard
"$pageName" na