Aprobata
Pamięć danych
Pamięć danych
Procesor
Przemysłowy komputer kompaktowy (BPC) ze stopniem ochrony IP30, konstrukcją bez wentylatora i procesorem Intel® Atom™ E3845 oraz pamięcią RAM do 4 GB. Opcje pamięci masowej w postaci HDD i SSD.
Przemysłowy komputer skrzynkowy Valueline® (BPC) w wersji bez wentylatora, o stopniu ochrony IP30 oraz z procesorem Intel® Celeron® N2930. Do 8 GB RAM. Opcje pamięci masowej w postaci HDD i SSD. Dostępny jest opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe
Przemysłowy komputer kompaktowy (BPC) ze stopniem ochrony IP30, konstrukcją bez wentylatora i procesorem Intel® Core™ i3-4010U. Do 16 GB RAM. Opcje pamięci masowej w postaci HDD i SSD. Dostępny jest opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe
Przemysłowy komputer skrzynkowy Valueline® (BPC) w wersji bez wentylatora, o stopniu ochrony IP30 oraz z procesorem Intel® Core™ i5-4300U i maksymalną pamięcią RAM do 16 GB. Opcje pamięci masowej w postaci HDD i SSD. Dostępny jest opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe
Przemysłowy komputer kompaktowy (BPC) Valueline®, stopień ochrony IP30, z całkowicie uszczelnionym busterem konwekcyjnym i procesorem Intel® Core™ i7 6822EQ. Do 32 GB RAM. Opcje pamięci masowej w wersjach HDD i SSD. Dostępny jest jeden opcjonalny slot na karty PCI lub PCIe.
Przemysłowy komputer typu Box (BPC) o stopniu ochrony IP20, bez wentylatora, z energooszczędnym procesorem Intel® Celeron ® Quad Core N3350 i pamięcią RAM 4 GB, pamięcią masową M.2, otwartym wejściem mini PCIe i opcją łączności bezprzewodowej.
Przemysłowy komputer typu Box (BPC) o stopniu ochrony IP20, bez wentylatora, z energooszczędnym procesorem Intel® Pentium ® Quad Core N4200 i pamięcią RAM 8 GB, pamięcią masową M.2, otwartym wejściem mini PCIe i opcją łączności bezprzewodowej.
Komputer typu Box zgodny z IP20 (BPC) z wydajnym procesorem Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core, 8 GB pamięci RAM, pamięć masowa M.2 i opcjonalna łączność bezprzewodowa
Przemysłowy komputer skrzynkowy (BPC) Valueline® w wersji bez wentylatora, o stopniu ochrony IP20. Wydajny energetycznie czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® N2930. Do 8 GB RAM. Opcje pamięci masowej CFast®, HDD i SSD.
Przemysłowy komputer kompaktowy Box-PC (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP20, z wydajnym energetycznie procesorem czterordzeniowym Intel® Celeron® N2930. Opcje pamięci masowej w formacie CFast, HDD i SSD.
"$pageName" na