Lista produktów — akcesoria do wyłączników zabezpieczających

Filtr

18 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Podstawka - CB S-BE - 2905067

Podstawka do lutowania do montażu płytek drukowanych przystosowanych do mocowania wyłącznika zabezpieczającego CB TM... lub CB E...

Mostek - CB PT BRIDGE - 2801014

Wtyk mostkowy do zmostkowania 1 styku do 2 dla elementów bazowych CB

Mostek - CB RC BRIDGE - 2801616

Wtyk mostkowy do zmostkowania 11 styków do 14 dla elementów bazowych CB

Obudowy gniazd - TMCP SOCKET M - 0916589

Modułowa podstawa, 2-biegunowa, na dwa jednobiegunowe wyłączniki automatyczne

Pokrywa zamykająca - TMCP CONNECT LR - 0916592

Pokrywa zamykająca, szerokość: 6 mm, Kolor: czarny

Mostek - TMCP SB - 0916602

Mostek sygnałowy, wtykowy, do mostkowania sygnalizacji zbiorczej w przypadku wolnego miejsca dla wtyku na podstawie TMCP SOCKET M

Część metalowa - SPRING-LOCK - 0713009

Rygiel sprężynowy, do mechanicznego ryglowania przy montażu nad głową, 1-biegunowy

Mostki ciągłe - FBST 21-PLC GY - 0901015

Mostki ciągłe, długość: 21 mm, szerokość: 11,3 mm, kolor: szary

Mostki ciągłe - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Mostki ciągłe, rodzaj montażu: Montaż wtykowy, Kolor: szary

18 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij