Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Przegląd rodzin produktów wyłączników elektronicznych (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Wyłączniki elektroniczne

Wyłączniki elektroniczne umożliwiają perfekcyjną kontrolę stanu urządzeń dzięki inteligentnej analizie i sygnalizacji usterek. Zapewnia to zabezpieczenie przed uszkodzeniem nie tylko komponentów systemu, lecz również zasilaczy. Stan systemu można sprawdzić z dowolnego miejsca dzięki różnorodnym funkcjom zdalnej sygnalizacji wyłączników elektronicznych.

Zalety wyłączników elektronicznych

Kompleksowa oferta wyłączników elektronicznych umożliwia inteligentną ochronę dla systemu zasilania. Wyróżniają się prostą obsługą i łatwością doboru odpowiedniego produktu.

  • Idealna ochrona urządzeń spełniająca wszystkie wymagania dzięki szerokiej ofercie produktów
  • Skuteczne monitorowanie stanu urządzeń dzięki inteligentnej analizie i sygnalizacji usterek
  • Łatwe uruchamianie dzięki technice przyłączeniowej niewymagającej użycia narzędzi i intuicyjnej obsłudze
  • Bieżące informowanie o stanie urządzeń poprzez sterowanie zdalne oraz sygnalizację zdalną
  • Kompatybilność z Industry 4.0 dzięki kompleksowemu monitorowaniu zasilania 24 V

Nowe produkty

Wyłączniki elektroniczne CAPAROC
Moduł zasilający dla konfigurowalnego systemu CAPAROC z interfejsem EtherNet/IP™
Wyłączniki elektroniczne PTCB do zastosowań 48 V DC na szynie DIN

System wyłączników CAPAROC

Zabezpieczenie nadprądowe dla prądów obciążenia do 20 A

CAPAROC wyróżnia się coraz szerszym zakresem funkcji. Teraz do wyłączników 1-kanałowych można podłączyć do czterech odbiorników, aby zapewnić ochronę obciążeń o prądach znamionowych do 20 A. Moduły umożliwiają selektywną ochronę aplikacji lokalnych.

Najważniejsze cechy

  • Stopniowa regulacja i stałe prądy znamionowe do 20 A
  • Skoordynowana selektywna ochrona
  • Rozdzielacz potencjałów z maksymalnie czterema odbiornikami na 12,4 mm
  • Uruchamianie dużych obciążeń z aktywnym ograniczeniem prądu
  • Blokada elektroniczna
  • Przyłącze Push-in do 4 mm²

Korzyści

  • Personalizowany standard dzięki indywidualnym możliwościom kombinacji nowoczesnego systemu modułowego
  • Bardzo łatwa obsługa dzięki montażowi bez narzędzi, instalacji bez przerywania działania i czytelnemu stanowi roboczemu
  • Ochrona i zasilanie szczególnie dużych odbiorników dzięki rozszerzonemu zakresowi prądu znamionowego do 20 A

System wyłączników CAPAROC

Komunikacja przez EtherNet/IP™

Indywidualny system modułowy oferuje dostęp do różnych aplikacji za pośrednictwem różnych interfejsów komunikacyjnych. Nowy moduł zasilający z interfejsem EtherNet/IP™ umożliwia rozwój rozwiązań komunikacyjnych, szczególnie na rynek amerykański.

Najważniejsze cechy

  • Wymiana danych poprzez interfejs magistrali systemowej do QUINT POWER
  • Komunikacja EtherNet/IP™
  • Bloki funkcyjne i dodatkowe instrukcje dla narzędzia EtherNet/IP™ Studio 5000
  • Całkowity prąd systemu do 45 A
  • Napięcie zasilania: 12 V DC ... 24 V DC

Korzyści

  • Personalizowany standard dzięki różnym możliwościom kombinacji nowoczesnego systemu modułowego
  • Bardzo łatwa obsługa dzięki montażowi bez narzędzi, instalacji bez przerywania działania i czytelnemu stanowi roboczemu
  • Niezwykle proste projektowanie z szerokim wsparciem tak przy wyborze jak przy usługach cyfrowych

Wąskie wyłączniki elektroniczne

Uniwersalna ochrona również przy 48 V DC

Jednokanałowy wyłącznik elektroniczny PTCB może być stosowany uniwersalnie w aplikacjach 48 V. Uruchamia bezpiecznie duże obciążenia. Wyłącznik o szerokości 6 mm oferuje możliwość nastawy w zakresie od 1 do 6 A i można go łączyć z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete.

Najważniejsze cechy

  • Zintegrowana sygnalizacja zdalna i optyczny wskaźnik statusu
  • Możliwość resetowania
  • Możliwość ustawienia 6 wartości prądu znamionowego
  • Kompatybilny ze złączkami szynowymi CLIPLINE complete
  • Wielostopniowa charakterystyka dla lepszego rozruchu dużych obciążeń

Korzyści

  • Łatwa realizacja instalacji dzięki możliwości łączenia z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
  • Więcej miejsca w szafie sterowniczej: wyłącznik o szerokości zaledwie 6 mm
  • Możliwość ustawienia wartości prądu dla każdego urządzenia zapewnia wysoką elastyczność oraz minimalizację zapasów magazynowych

System wyłączników elektronicznych CAPAROC

CAPAROC to indywidualny system modułowy do zabezpieczenia nadprądowego. Liczne możliwości kombinacji, intuicyjna obsługa i niezwykle proste projektowanie – tak stworzysz swój osobisty standard ochrony urządzeń. System ten umożliwia perfekcyjne przygotowanie na przyszłe wymagania.

System wyłączników składający się z różnych modułów zasilania i wyłączników oraz zintegrowanych rozdzielaczy potencjałów
Różne kombinacje wyłączników i modułów rozdzielczych potencjału w jednym systemie
CAPAROC może być montowany bez użycia narzędzi i ustawiany ręcznie za pomocą przycisków LED
Osoba konfigurująca indywidualny system wyłączników CAPAROC na komputerze za pomocą konfiguratora
Strona główna Tutorial CAPAROC
System wyłączników składający się z różnych modułów zasilania i wyłączników oraz zintegrowanych rozdzielaczy potencjałów

  • Personalizowany standard dzięki różnym możliwościom kombinacji nowoczesnego systemu modułowego
  • Bardzo łatwa obsługa dzięki montażowi bez narzędzi, instalacji bez przerywania działania i czytelnemu stanowi roboczemu
  • Niezwykle proste projektowanie z szerokim wsparciem tak przy wyborze jak przy usługach cyfrowych

Dowiedz się więcej na temat systemu wyłączników CAPAROC
Różne kombinacje wyłączników i modułów rozdzielczych potencjału w jednym systemie

System z przyszłością: dzięki dużemu wyborowi modułów i licznymi możliwościami kombinacji system CAPAROC umożliwia stworzenie indywidualnego rozwiązania. System modułowy składa się z kompatybilnych ze sobą elementów, dzięki przyszłym aktualizacjom będzie zawsze zgodny z aktualnymi standardami technicznymi i umożliwia rozbudowę w dowolnej chwili – nawet podczas pracy.

CAPAROC może być montowany bez użycia narzędzi i ustawiany ręcznie za pomocą przycisków LED

System CAPAROC wyróżnia się bardzo łatwą obsługą dzięki montażowi bez narzędzi, instalacji bez przerywania działania i czytelnemu stanowi roboczemu. Moduły można zamontować łatwo nawet w stanie zmontowanym. Łatwe ustawienie prądu znamionowego oraz jednoznaczne rozróżnianie przyłączy i potencjałów zapewniają intuicyjną obsługę.

Osoba konfigurująca indywidualny system wyłączników CAPAROC na komputerze za pomocą konfiguratora

Za pomocą konfiguratora online możesz stworzyć dokładnie taki system, jakiego potrzebujesz. Następnie możesz zamawiać swoje rozwiązanie wielokrotnie przy użyciu osobistego numeru artykułu. Odpowiednie usługi cyfrowe zapewniają wsparcie m.in. przy indywidualnych danych, od modelu 3D, poprzez oznakowanie, po kartę katalogową i EPLAN.

Łatwość konfiguracji systemu
Strona główna Tutorial CAPAROC

Z naszego tutorialu dowiesz się szczegółowo, jak działa indywidualny system wyłączników.

Zobacz tutorial CAPAROC
Konfigurator CAPAROC
Indywidualny system wyłączników

Stwórz swój system wyłączników spełniający indywidualne wymagania. Dodatkowo otrzymasz wszystkie najważniejsze dane projektowe, np. modele 2D i 3D, kartę katalogową systemu oraz indywidualny numer artykułu. Zamów swój indywidualny system nawet w ilości 1 szt.

Skonfiguruj teraz
Osoba przed monitorem z konfiguratorem CAPAROC na ekranie

Wąskie wyłączniki elektroniczne PTCB

Nadaje się optymalnie do prostego i zajmującego niewiele miejsca rozdziału potencjałów: jednokanałowy wyłącznik elektroniczny PTCB można łączyć z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete. Przy niewielkiej szerokości oferuje zakres nastawy od 0,1 do 8 A.

Rodzina produktów PTCB od 0,1 do 8 A
Jednokanałowy wyłącznik elektroniczny PTCB do mostkowania ze złączkami szynowymi CLIPLINE complete
Jednokanałowy wyłącznik elektroniczny PTCB w widoku z góry z podaniem szerokości 6 mm
Ustawianie wyłącznika PTCB za pomocą przycisku LED wkrętakiem
Po zadziałaniu wyłącznik jest włączany ponownie na urządzeniu
Strona startowa Tutorial PTCB
Rodzina produktów PTCB od 0,1 do 8 A

  • Łatwa realizacja instalacji dzięki możliwości połączenia z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
  • Więcej miejsca w szafie sterowniczej: wyłącznik o szerokości zaledwie 6 mm
  • Możliwość ustawienia wartości prądu dla każdego urządzenia zapewnia wysoką elastyczność oraz minimalizację zapasów magazynowych
  • Dokładna lokalizacja usterek i szybka ponowna dostępność dzięki raportowaniu stanu i możliwości resetowania na miejscu i zdalnie

Do listy produktów
Jednokanałowy wyłącznik elektroniczny PTCB do mostkowania ze złączkami szynowymi CLIPLINE complete

Wyłącznik PTCB można łączyć ze złączkami szynowymi serii CLIPLINE complete. Pozwala na stosowanie standardowych złączek szynowych i akcesoriów z systemu CLIPLINE complete, dzięki czemu nie trzeba przeprowadzać badań kwalifikacyjnych nowych materiałów. Pozwala to na łatwe i szybkie uzupełnienie istniejących aplikacji.

Jednokanałowy wyłącznik elektroniczny PTCB w widoku z góry z podaniem szerokości 6 mm

Wyłącznik PTCB umożliwia szybki rozdział potencjałów oraz ochronę urządzenia. Wyłącznik PTCB o szerokości zaledwie 6 mm zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. W porównaniu ze standardowymi wyłącznikami nadprądowymi pozwala to na oszczędność nawet 70% miejsca. Oznacza to niezawodną ochronę na minimalnej przestrzeni.

Ustawianie wyłącznika PTCB za pomocą przycisku LED wkrętakiem

Możliwość ustawienia wartości prądu od 0,1 do 0,63 A lub od 1 do 8 A pozwala na wiele różnych zastosowań. Wartości można modyfikować również podczas uruchamiania. Umożliwia to natychmiastowe reagowanie na zmiany w aplikacji. Ponadto uniwersalny wyłącznik PTCB do różnych zastosowań umożliwia zredukowanie kosztów utrzymania stanów magazynowych i kosztów logistycznych.

Po zadziałaniu wyłącznik jest włączany ponownie na urządzeniu

Bądź zawsze na bieżąco – zarówno na miejscu, jak i zdalnie. PTCB eFuse sygnalizuje aktualny stan i może zostać zresetowany w dowolnym momencie. Ułatwia to jednoznaczne rozpoznanie i dokładną lokalizację usterek. Krótszy czas reakcji w porównaniu z konwencjonalnymi zabezpieczeniami i mniej kosztownych wizyt serwisowych.

Strona startowa Tutorial PTCB

Z naszego tutorialu dowiesz się szczegółowo, jak działa wyłącznik jednokanałowy od 1 do 8 A.

Zobacz tutorial PTCB
Referencje
Niezawodne zaopatrzenie w wodę

Dowiedz się, w jaki sposób zakład wodociągowo-kanalizacyjny EW Wasser GmbH korzysta z wyłączników elektronicznych PTCB eFuse w swoich zastosowaniach.

Prezentacja
Zawory wodne

Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne CBM

Konfiguracja wyłącznika nigdy nie była tak prosta. Dzięki zintegrowanemu asystentowi prądu znamionowego ustawienie właściwego prądu dla podłączonego odbiornika jest dziecinnie proste. Ustawienie jest szybkie, wygodne i łatwe.

Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne CBM w wersji 4- i 8-kanałowej
Ustawianie CBM za pomocą asystenta prądu znamionowego poprzez obracanie potencjometru wkrętakiem
Sygnalizacja ograniczenia prądu z ograniczeniem napięcia
Wyłącznik CBM ustawia się wkrętakiem za pomocą zintegrowanych przełączników obrotowych
Strona startowa Tutorial CBM
Wielokanałowe wyłączniki elektroniczne CBM w wersji 4- i 8-kanałowej

  • Proste ustawienie dzięki asystentowi prądu znamionowego
  • Aktywne ograniczenie prądu umożliwia lepsze wykorzystanie zasilacza
  • Możliwość stopniowej nastawy na kanał: od 0,5 A do 10 A

Do listy produktów
Ustawianie CBM za pomocą asystenta prądu znamionowego poprzez obracanie potencjometru wkrętakiem

Asystent prądu znamionowego maksymalnie upraszcza konfigurację CBM. Umożliwia optymalne dostosowanie do prądów odbiornika. Optymalny prąd można ustawić, obracając przełącznikami obrotowymi. Dioda LED sygnalizuje optymalne ustawienie. Zapewnia to maksymalne uproszczenie ustawienia idealnej ochrony instalacji.

Sygnalizacja ograniczenia prądu z ograniczeniem napięcia

Aktywne ograniczenie prądu ogranicza prądy zwarciowe i przeciążeniowe do wartości od 1,5 do 2 razy większej niż prąd nominalny. Chroni to zasilanie przed zbyt wysokimi prądami, a przez to zapobiega zanikowi napięcia wyjściowego na zasilaczu. Ponadto jest możliwa większa długość przewodu między zasilaczem a odbiornikiem, bez negatywnego wpływu na charakterystykę wyłączania.

Ponadto prądy w systemie są stale monitorowane. CBM rozróżnia przepięcie i za niskie napięcie, a tym samym zwiększa dostępność systemu. W przypadku wystąpienia różnicy napięcia roboczego następuje wyłączenie obwodów oraz przełączenie systemu na określony stan. Odchylenie jest sygnalizowane za pomocą diody LED „DC OK” oraz przez zestyk komunikacji zdalnej.

Wyłącznik CBM ustawia się wkrętakiem za pomocą zintegrowanych przełączników obrotowych

Wyłącznik CBM umożliwia bardzo dokładne ustawienie prądu znamionowego. Zakres prądu znamionowego wynosi od 0,5 do 10 A. Pozwala to na indywidualne dopasowanie kanałów do podłączonych urządzeń końcowych. Ustawienia te należy wprowadzić dla każdego obwodu z osobna. Jeśli wykorzystanie danego kanału przekracza 80%, zostanie wyświetlony komunikat. Aby zapobiec awarii, można odpowiednio wcześnie zareagować i dokonać ustawień wyłącznika.
Możliwość elastycznego ustawienia pozwala na wykorzystanie jednego urządzenia dla różnych odbiorników. Pozwala to na zredukowanie kosztów zapasów magazynowych i zachowanie dużej elastyczności przy projektowaniu instalacji.

Strona startowa Tutorial CBM

Z naszego tutorialu dowiesz się szczegółowo, jak działa wyłącznik wielokanałowy.

Zobacz tutorial CBM

Kompaktowe wielokanałowe elektroniczne wyłączniki zabezpieczające CBMC

Wyłącznik elektroniczny CBMC jest dostosowany idealnie do Twoich potrzeb. Łączy w sobie kompaktową konstrukcję i możliwość indywidualnych nastaw.
Oznacza to łatwe i elastyczne ustawianie prądów, oszczędność miejsca oraz skuteczną ochronę wszystkich aplikacji za pomocą jednego tylko urządzenia.

Kompaktowe wyłączniki elektroniczne CBMC ustawiane od 1 do 4 A oraz od 1 do 10 A
Wyłącznik automatyczny CBMC w widoku z przodu ze strzałkami wymiarowymi, aby pokazać szerokość 36 mm
Wyłączniki CBMC ustawia się za pomocą przycisku LED bez użycia narzędzi
Wyłączniki CBMC konfigurowane indywidualnie na komputerze
Wyłącznik czterokanałowy CBMC z interfejsem komunikacyjnym IO-Link
Strona startowa Tutorial CBMC
Kompaktowe wyłączniki elektroniczne CBMC ustawiane od 1 do 4 A oraz od 1 do 10 A

  • Łatwa wymiana urządzeń bez zmiany projektu dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości indywidualnego ustawienia
  • Prądy wyjściowe są ustawiane bez narzędzi za pomocą pojedynczych przycisków LED
  • Możliwość zamówienia skonfigurowanego wstępnie wyłącznika, dostosowanego dokładnie do indywidualnych aplikacji
  • Inteligentne sterowanie i monitorowanie dzięki technologii IO-Link

Do listy produktów
Wyłącznik automatyczny CBMC w widoku z przodu ze strzałkami wymiarowymi, aby pokazać szerokość 36 mm

Wyłącznik CBMC pozwala na oszczędność miejsca w szafie sterowniczej oraz łatwe doposażenie istniejących urządzeń. Dzięki połączeniu niewielkiej szerokości i możliwości indywidualnych nastaw wybór właściwego produktu jest dziecinnie prosty. Dodatkowo ze względu na jedno tylko urządzenie można obniżyć koszty utrzymywania niezbędnych zapasów magazynowych.

Wyłączniki CBMC ustawia się za pomocą przycisku LED bez użycia narzędzi

Obsługa jednym przyciskiem umożliwia łatwe ustawienie poszczególnych obwodów. Kanały wyłącznika można dopasować do indywidualnych potrzeb bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Wielofunkcyjne przyciski służą nie tylko do programowania wyłącznika. Pozwalają również na kontrolę stanu produktu i podłączonych urządzeń, wizualizując go za pomocą kolorów sygnalizacji ulicznej. Ponadto poszczególne kanały można włączać i wyłączać za pomocą przycisków.

Wyłączniki CBMC konfigurowane indywidualnie na komputerze

Sięgnij po optymalną ochronę swojego systemu i zamów wyłączniki skonfigurowane fabrycznie według indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zaoszczędzisz czas programowania, bowiem otrzymasz produkt gotowy do montażu i użytku.

Już na etapie zamówienia trzeba określić ustawienia fabryczne urządzenia. Każdy prąd znamionowy wybiera się indywidualnie. Można również zdecydować, czy ustawione wartości mogą zostać później zmienione, czy też są ustawione na stałe. Dla wersji niezmiennych wartości prądu są nadrukowane dla każdego kanału bezpośrednio z przodu urządzenia. Dzięki temu również po zamontowaniu można w każdej chwili bez trudu sprawdzić ustawienia wyłącznika.
Indywidualne wyłączniki można zamawiać w dowolnej ilości, nawet w 1 egzemplarzu.

Aby maksymalnie ułatwić późniejsze zamawianie produktów, z boku na każdym urządzeniu jest umieszczony jego kod zamówienia. Pozwala na to szybkie i sprawne zamawianie.

Do konfigurowalnego wyłącznika CBMC 1 – 10 A
Wyłącznik czterokanałowy CBMC z interfejsem komunikacyjnym IO-Link

IO-Link umożliwia kompletną integrację wyłączników w systemach monitorowania procesu i sterowania. Informują one na bieżąco np. o prądach i obciążeniu, zapewniając ciągłą kontrolę nad wszystkimi procesami. Oprócz dostępu do urządzenia z dowolnego miejsca na świecie użytkownik korzysta również z blokady dostępu, która zapobiega lokalnym zmianom w CBMC.

Do wyłącznika CBMC z interfejsem komunikacyjnym IO-Link do prądów 1 – 10 A
Strona startowa Tutorial CBMC

Z naszego tutorialu dowiesz się szczegółowo, jak działa kompaktowy wyłącznik wielokanałowy.

Zobacz tutorial CBMC
Zasilacz z wbudowanym wyłącznikiem w szafie sterowniczej

Zasilacz z wbudowanym wyłącznikiem

Zasilacz z wbudowanym wyłącznikiem

Niezawodne zasilanie i ochrona za pomocą tylko jednego urządzenia: zasilacze TRIO POWER są dostępne opcjonalnie ze zintegrowanym wyłącznikiem wielokanałowym.

Kompaktowe zasilacze zmniejszają nakłady na instalację, ilość miejsca potrzebnego w szafie sterowniczej oraz koszt materiałów. Intuicyjna obsługa ręczna lub parametryzacja poprzez IO-Link zapewnia szczególnie łatwe uruchomienie. Dzięki priorytetowemu zarządzaniu obciążeniem z inteligentnym nadzorowaniem automatycznym zasilacze 24 V zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu.