SAC-12P-MR/ 3,0-PVC SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1554827

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., PCW, czarny RAL 9005, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 3 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym