SAC-4P-MR/ 2,0-28R SCO RAIL - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1407314

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PE-X bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m, Do zastosowań w kolejnictwie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Pewnie rygluje dzięki specjalnemu hamulcowi przeciwwibracyjnemu
Odporność na wpływ temperatury – produkty przechodzą testy odporności na zwiększony zakres temperatur oraz nagłe zmiany temperatury
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym