PATG HF 3/30 - Uchwyt oznaczników przewodów
1014061

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Tuleje PATG HF... to zamontowane na stałe uchwyty tabliczek oznacznikowych
Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
Liczne dopuszczenia umożliwiają międzynarodowe zastosowanie.
Zastosowanie wysokiej jakości tworzyw sztucznych umożliwia spełnienie najwyższych wymogów obowiązujących w przemyśle kolejowym i motoryzacyjnym.
Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki UCT-WMT... i UC-WMT... wkładane w uchwyt.
Właściwości tworzywa sztucznego, z jakiego wykonane są tulejki PATG HF..., wymagają wysokiej jakości nadruku na UC-WMT... za pomocą drukarki BLUEMARK...