SAC-8P-M 8MR/10,0-PUR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1404183

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowy M8, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym