Zaślepka - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN
1430857

Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do wtyków M8


Szczegóły produktu




Typ produktu Osłonka
Rodzaj gwintu M8

Kolor czarny
Materiał PA 6.6 GF
Materiał PUR (taśma przytrzymująca)
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał uszczelki NBR

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP65
IP67
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 85 °C

Numer artykułu 1430857
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BF1ZAX
Klucz produktu BF1ZAX
Strona katalogu Strona 55 (C-2-2019)
GTIN 4046356332866
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 2,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-11.0 23111190
ECLASS-10.0.1 23111190

ETIM

ETIM 8.0 EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych