Narzędzia - SAC BIT M8-D10
1208461

Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm


Szczegóły produktu




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Typ produktu Narzędzie do wkręcania

Końcówka Szybkozłącze QUICKON

Powłoka niklowane
materiał element bazowy Stal

Numer artykułu 1208461
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BH3149
Klucz produktu BH3149
Strona katalogu Strona 460 (C-3-2019)
GTIN 4046356014557
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 17,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 17,8 g
Numer taryfy celnej 82079030
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 21044290
ECLASS-11.0 21044290
ECLASS-10.0.1 21044290

ETIM

ETIM 8.0 EC011813

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700


Produkty kompatybilne