Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62814Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40022553Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 24 A | 0,14 - 2,5 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | |||
C | ||||
600 V | 30 A |
EAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010101950IECEx
ID dopuszczenia: IECExPTB08.0063UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 24 A | 0,1 - 2,5 |
ATEX
ID dopuszczenia: PTB09ATEX1003UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 24 A | 0,1 - 2,5 |