ZB 12,LGS:L1-N,PE
-
Pasek oznaczników typu zack
0812146
Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 12,15 mm
Szczegóły produktu
Korzyści
Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokimi rowkami tabliczek