RT 3 BU - Złącze na końcówki oczkowe
3049110

Przelotowa złączka szynowa z zaciskiem sworzniowym, przekrój: 0,1 – 2,5 mm2, AWG: 26 – 14, szerokość 12,3 mm, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Specjalne nakrętki zacisków można obracać normalnym wkrętakiem
Łatwe mostkowanie i rozprowadzanie potencjałów opatentowanymi mostkami systemu CLIPLINE complete
Możliwość wykonywania wielkopowierzchniowych opisów na środku złącza i nad zaciskami
Śruby zabezpieczone są przed samo-luzowaniem przez "podkład", tzn. niewypadające podkładki sprężynujące
Łatwe i szybkie przyłączanie dzięki unoszonym do góry klapkom, w których są osadzone zabezpieczone przed wypadnięciem nakrętki zaciskowe. Przy klapce podniesionej do góry bolec przyłączeniowy do zawieszania końcówek kablowych jest wolny
Po zamknięciu i zatrzaśnięciu nakrętka zaciskowa automatycznie synchronizuje się ze sworzniem gwintowanym i daje się dokręcić bez trudu.
Pomiary standardowymi adapterami i wtykami pomiarowymi systemu CLIPLINE complete
Klapy zakrywają przewodzące prąd części metalowe, łącznie ze strefą dociskania izolowanych końcówek kablowych, chroniąc przed dotknięciem ich palcami
Zastosowanie blokady łączenia zapobiega w pełni niezamierzonemu przełączaniu
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie