Ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Unikaj kosztownych przestojów

Wysoka dyspozycyjność systemu to kluczowa kwestia w procesach produkcyjnych.

Dyspozycyjność maszyn jest czynnikiem istotnym dla wzrostu zysków firmy i zwiększania produktywności, dlatego optymalizacja działania urządzeń to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Z tego powodu w zakładach przemysłowych stosuje się coraz więcej zaawansowanych urządzeń jak i systemów bezpieczeństwa, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów wskutek przepięć, wypadków lub ataku hackerskiego.

Krąg skutecznej ochrony zapewni kompletną ochronę i bezpieczeństwo produkcji  

Krąg skutecznej ochrony zapewni kompletną ochronę i bezpieczeństwo produkcji

Konsekwencją każdego ze wspomnianych zdarzeń mogą być koszty spowodowane:

  • śmiercią lub obrażeniami pracownika/ów,
  • zatrzymaniem produkcji,
  • obniżeniem wydajności i jakości produkcji,
  • utratą kontroli nad produkcją
  • zniszczeniem surowców/wyrobów w procesie produkcyjnym,
  • uszkodzeniem maszyn i wyposażenia,
  • opłatami za przywołany serwis,
  • zleceniem produkcji poza zakład,
  • katastrofą ekologiczną,
  • manipulacją/utratą/kradzieżą danych produkcyjnych,
  • nadszarpniętym wizerunkiem firmy.

Doradztwo, szkolenia i konsultacje techniczne

Doradztwo, szkolenia i konsultacje techniczne od Phoenix Contact - zapisz się na szkolenie

Najważniejszym sposobem zapewnienia bezpiecznej produkcji jest zwiększenie świadomości o zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz umiejętności ich rozpoznawania i eliminacji. Najprostszą możliwością zapewnienia właściwej wiedzy jest organizowanie szkoleń, nawet w przypadku zatrudnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa ważne jest również zrozumienie tej kwestii przez każdego pracownika. Tylko wtedy można uniknąć zagrożeń, których nie jest się świadomym.

Phoenix Contact wspiera swoich klientów oferując zarówno rozwiązania, jak i seminaria czy szkolenia.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

SZKOLENIE: Safe+Secure - ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Dowiedz się jak uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych poprzez przepięcia, wypadki lub ataki hakerskie.

Dowiedz się jak uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych poprzez przepięcia, wypadki lub ataki hakerskie.
Więcej informacji

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij