Przyczyń się do stabilności sieci.
Regulator mierzy parametry w punkcie przyłączenia do sieci. Przy użyciu specyfikacji operatora sieci obliczane są wielkości nastawcze, przesyłane następnie do falowników. Dzięki takiemu zamkniętemu obwodowi sterowania elektrownia fotowoltaiczna spełnia zadania wspierania sieci średniego lub wysokiego napięcia.
Certyfikat wg VDE-AR-N 4110/-20
Agregaty kogeneracyjne, elektrownie wiatrowe i systemy fotowoltaiczne: systemy wytwarzania energii, dostarczające energię do niemieckich sieci średniego i wysokiego napięcia, muszą od tego roku posiadać certyfikowaną jednostkę regulacyjną, tzw. regulator systemu wytwarzania energii. Tam, gdzie wcześniej wystarczała deklaracja producenta, obecnie wymagany jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wg DIN EN ISO/IEC 17065. Nasz regulator systemu wytwarzania energii posiada certyfikat wg VDE-AR-N 4110/-20 i realizuje specyfikacje mocy czynnej i biernej oraz monitorowanie napięcia w punkcie przyłączenia do sieci.
Kompleksowe rozwiązanie
Nasze gotowe do instalacji rozwiązanie szafy sterowniczej do regulacji dostarczania energii do sieci łączy w jednej obudowie wszystkie niezbędne komponenty, takie jak sterownik, technika sieciowa i zasilacz. To kompleksowe rozwiązanie umożliwia dostarczanie do sieci energetycznej prąd wyprodukowany przez system wytwarzania energii wg VDE-AR-N 4110/-20.
"$pageName" na